EB 2.0 Large 21–44 kW

  • Speziell entwickelt, um den hohen Anforderungen der heutigen industriellen Anwendungen gerecht zu werden.
  • Hohe Kühlleistungen bei geringem Platzbedarf.
  • Große Auswahl an Standardfunktionen und verfügbaren Optionen.
  • Beste Wahl für die Kühlung von Maschinen aller Art.

Ergebnisse 2/2
Typ Kälteleistung Abmessungen (HxBxT) Nennspannung UL 508A EAC CE UKCA
EB L 210 WT 21,0 kW 1410 x 1230 x 790 mm 400 / 460 V 3 ~
EB L 260 WT 26,0 kW
EB L 310 WT 31,0 kW 1410 x 1680 x 790 mm 400 / 460 V 3 ~
EB L 360 WT 36,0 kW
EB L 410 WT 41,0 kW
EB L 440 WT 44,0 kW
verfügbar in Bearbeitung optional