L'excellence en permanence au service du processus de production.
Les séquences avec des cycles rapides sont une caractéristique majeure de la fabrication et du conditionnement des produits alimentaires et des boissons. Nos composants et solutions spécifiques de signalisation, d'alerte et de gestion thermique prennent en charge les processus de production avec des niveaux de performance extraordinaires.
Technologie de feux et sirènes moderne et innovante.
La technologie des feux et sirènes est confrontée à divers défis qui vont de la vitesse élevée de fonctionnement des divers systèmes, tapis transporteurs et des étapes de la production aux niveaux sonores ambiants élevés. Les affichages des états doivent fournir une vue d'ensemble permanente des états des machines et de la chaîne de production pour optimiser les temps de réaction et réduire les arrêts coûteux de production.
Les feux d'avertissements et les dispositifs d'alarme doivent rapidement signaler les dangers, risques et défaillances techniques afin d'assurer la sécurité du système et réduire les risques.
Dans ce contexte, les combinaisons d'appareils de signalisation visuelle et sonore fournissent avec fiabilité des mises en garde et des alarmes même lorsque les tapis de transport bruyants fonctionnent à pleine capacité. Par exemple, notre colonne de signalisation BR50 à la structure modulaire signale les situations particulières et dangereuses à l'aide d'un feu fixe, d'un feu flash, d'un feu clignotant ou d'une sirène. Grâce au module AS-i, elle peut aussi être intégrée dans les réseaux AS-i.