Dati | DTT 6601 | |
---|---|---|
Tensione nominale ±10 % | AC 50/60 Hz | |
400/460 V 3~¹ | ||
Capacità refrigerante secondo EN 14511 | A35/A35 | 3000 / 3200 W |
A35/A50 | 2000 / 2250 W | |
Temperatura ambiente | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | |
Grado di protezione secondo EN 60529 | IP 54 | verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica |
Separazione condensa | sistema di evaporazione condensa integrato con allarme di riempimento |
1 Adatto a diverse tensioni d’esercizio
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.