DTT 6601

εCOOL Dachaufbau-Kühlgerät 3000 W
  • Produktvielfalt: 3 Baugrößen und 6 Kälteleistungen
  • Sicherheit: 4facher Schutz vor Kondensat durch optimales, patentiertes Kondensat-Management
  • Servicefreundlichkeit: Werkzeuglose Montage und Wartung durch Schnellmontagerahmen
  • Servicefreundlichkeit: Komplette Haube nach vorn abziehbar. Leicht zugängliche Filtermatte (optional) und Steuerungselemente im Frontbereich
  • Energieeffizienz: Rund 20 % Energieersparnis durch den Einsatz leistungsfähigerer, leichterer Bauteile
  • Energieeffizienz: Optionaler Multi-Controller mit Energiespar-Schaltmodus
  • Design und Farbanpassung: Perfekte Mischung aus Funktionalität und Design
  • Auch in Edelstahl erhältlich

Dachaufbau

Schutzart

NEMA Type 12

EurAsien Conformity

sehr hohe EER

werkzeuglose Montage

werkzeugloser Filterwechsel

Service- freundlichkeit

Technische Daten

DatenDTT 6601
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
400/460 V 3~¹
Kälteleistung
nach EN 14511
L35/L353000 / 3200 W
L35/L502000 / 2250 W
Umgebungstemperatur+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
Schutzart nach EN 60529IP 54gegenüber dem Schaltschrank,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
IP 34gegenüber der Umgebung,
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Kondensatabscheidungintegrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

1 geeignet für verschiedene Betriebsspannungen (siehe technisches Datenblatt)

Weitere technische Daten, Leistungsdiagramme, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite unter Produktblatt.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity DTT 6xx1 pdf 53 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev01_Mar24_DTT6xx1.pdf pdf 35 KB Download
OP. inst. DTT 6601 400V MC pdf 52 MB Download
OP. inst. DTT 6601 400V SC pdf 49 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 710 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 220 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 2,2 MB Download

Ausschnitt

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 52 KB Download

UL recognized Zertifikat

  • Englisch
pdf 170 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,6 MB Download

Weitere Software-Tools zur digitalen Produkteinbindung in Ihre Planung und Dokumentation (wie z.B. Eplan-Makros) finden Sie unter MyPfannenberg.

Bestellung

BestelldatenDTT 6601
VarianteNennspannung400/460 V AC
Standard ControllerArtikelnummer13256632055
Multi ControllerArtikelnummer13256662055
V2A, Standard ControllerArtikelnummer13256632015
V2A, Multi ControllerArtikelnummerauf Anfrage
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Video

εCOOL Kühlgeräte (DTI/DTS/DTT 6xxx).

Produktvorteile

  1. 1

    100 % patentierte Kondensatsicherheit

    detaillierte Beschreibung siehe nächste Seite.

  2. 2

    Passt auf die Schaltschränke jedes Herstellers

    und ist in 3 Baugrößen und 6 Leistungsstufen lieferbar.

  3. 3

    Langlebige und verlässliche Bauelemente

    Kompressoren, Lüfter und Wärmetauscher auf höchstem Qualitätsniveau sorgen für eine langlebige und sichere Kühlung der Schaltschrankkomponenten.

  4. 4

    Optionaler Multi Controller (MC)

    Energiespar-Schaltmodus ermöglicht über einen zusätzlichen Sensor eine bedarfsabhängige Innenlüfter- Abschaltung.

  5. 5

    Robuste Stahlblechhaube

    (kein Plastik) für Industrieumgebungen, in diversen Farben lackierbar.

  6. 6

    Service- und Wartungsfreundlichkeit

    durch leichte und werkzeuglose Montage und die nach vorne abnehmbare Haube, die einen schnellen Zugang auf die Komponenten erlaubt.

  7. 7

    Optionaler Vorsatzfilter

    mit Filtermedien für unterschiedliche Umgebungen: Alu-, Vlies- und Faltenfilter. Die Filtermedien und Filterrahmen für Dachkühlgeräte sind identisch mit denen der Pfannenberg Seiten-, An- und Einbau-Kühlgeräte. Das vereinfacht die Instandhaltung und senkt Kosten.