PY X-LA-15

Potente combinazione di luce flash e sirena da 15J. Alloggiamento estremamente robusto. Per qualsiasi applicazione all’aperto e al
  • La sirena da 103 dB(A) accompagna il segnale visivo; i due segnali possono essere controllati separatamente
  • Enorme area di copertura visiva 3D, più del doppio della luce flash da 10 J
  • Installazione facile e veloce per un montaggio privo di errori in tempi brevissimi
  • Certificazioni: certificazione ECA e UL per qualsiasi mercato
  • Frequenza di lampeggiamento selezionabile e lampeggiamento sincronizzato, dimensioni unitarie e prevenzione di accessi epilettici
  • È possibile selezionare 8 toni e il livello sonoro può essere ridotto di –25dB per adattarlo a qualsiasi settore industriale e ambiente

grado di protezione

corpo antiurto

NEMA 4/4X

temperatura di esercizio

limitazione dei picchi di corrente (versione CC)

UL Listed per il Canada e gli USA

Conformità EurAsian

garanzia

Copertura 3D Pfannenberg

Copertura volumetrica in metri

Indicazione Allerta Allarme
rosso
giallo
verde
arancione
blu
trasparente
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

I valori indicati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS)

Dati tecnici

Dati elettriciPY X-LA
Tensione nominale230 V AC24 V DC
Frequenza nominale50/60 Hz
Ambito di funzionamento187–255 V19,2–28,8 V
Corrente assorbita nominale ottico @ 1 Hz150 mA540 mA
Corrente assorbita nominale acustico15 mA20 mA

Ulteriori dati tecnici sono reperibili nella sezione download prodotti in questa pagina.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_085506678_Rev04_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507031_Rev01_Mar24_PY X-L(A)-15.pdf pdf 28 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 560 KB Download
MANUAL PY X-L(A)-15 pdf 2,7 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda del prodotto

  • inglese
pdf 370 KB Download

Modello 3D (IGS)

igs 6,4 MB Download

Modello 3D (SAT)

sat 4,6 MB Download

Modello 3D (STEP)

step 5,2 MB Download

Disegno tecnico (DWG)

zip 160 KB Download

Disegno tecnico (DXF)

zip 180 KB Download

Dichiarazione di conformità

  • tedesco
  • inglese
pdf 55 KB Download

UL Certificate

  • inglese
pdf 180 KB Download

EAC Certificate

  • russo
pdf 300 KB Download

MultiCAD-Data

Dati per l’ordine

Dati per l’ordinealloggiamento rossoPY X-LA
VersioneTensione nominale230 V AC24 V DC
gialloCodice articolo2156510300021565803000
arancioneCodice articolo2156510400021565804000
rossoCodice articolo2156510500021565805000
Dati per l’ordinealloggiamento grigioPY X-LA
VersioneTensione nominale230 V AC24 V DC
gialloCodice articolo2156510305521565803055
arancioneCodice articolo2156510405521565804055
rossoCodice articolo2156510505521565805055

Opzioni / accessori

Campioni audio

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Tono ascendente

Allarme antincendio UK BS5839-1

wav 890 KB Download

Dente di sega

Tono DIN 33404-3 Germania (segnale d’emergenza) PFEER PTAP

wav 800 KB Download

Tono alternato

UK BS5839-1 (allarme antincendio, passaggio a livello)

wav 1,1 MB Download

Tono continuo

(tromba)

wav 900 KB Download

Tono continuo

wav 960 KB Download

Tono intermittente

wav 890 KB Download

Tono intermittente

wav 960 KB Download

Tono ascendente

wav 840 KB Download

Benefici del prodotto

  1. 1

    Opzioni di montaggio flessibili

    La dima integrata si adatta a molti comuni quadri elettrici usati nel mondo. Si può installare rivolta verso l’alto negli alloggiamenti, oppure a soffitto rivolta verso il basso, o ancora verticalmente a parete.

  2. 2

    Installazione intelligente

    Il collegamento elettrico si esegue dalla base dell'alloggiamento, così da evitare il coinvolgimento di un secondo operatore. I cavi scorrono in sicurezza eliminando la possibilità di schiacciamenti o errori.

  3. 3

    Segnalazione indipendente

    Possibilità di azionare separatamente la luce e il segnalatore acustico, ad es. per “rischio rilevato” / “pericolo eliminato”.

  4. 4

    Segnali di emissione selezionabili

    Quattro diverse frequenze di lampeggiamento e otto diversi toni d’allarme acustico selezionabili direttamente sul dispositivo.

  5. 5

    Funzionamento sincronizzato

    di diverse luci secondo EN 54-23.

  6. 6

    Guarnizione sagomata

    Resta a posto e non va persa.

  7. 7

    Stabilità di carico del circuito

    Le versioni da 24 V CC comprendono regolatori di corrente costante per un funzionamento stabile ed efficiente del sistema.

  8. 8

    Contatti elettrici ridondanti

    Consentono un cablaggio semplice e il collegamento in serie.

  9. 9

    Grado di protezione dell’alloggiamento IP 66

    Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere.

  10. 10

    Corpo e calotta resistenti agli impatti

    Raggiunge il livello di resistenza agli impatti IK08 per condizioni ambientali difficili.