Dati elettrici | SON 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC | 24 V DC | |
Frequenza nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||
Ambito di funzionamento | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±25 % | |
Corrente nominale assorbita | 30 mA | 50 mA | 180 mA | 150 mA |
Dati elettrici | SON 4L | ||
---|---|---|---|
Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC |
Frequenza nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Ambito di funzionamento | ±10 % | ±10 % | ±10 % |
Corrente nominale assorbita | 20 mA | 25 mA | 60 mA |
Dati elettrici | SON 4L | ||
---|---|---|---|
Tensione nominale | 24 V DC | 12 V DC | |
Ambito di funzionamento | ±25 % | ±25 % | |
Corrente nominale assorbita | 50 mA | 50 mA |
Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.
Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.