Elektrische Daten | SON 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC | 24 V DC | |
Nennfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||
Funktionsbereich | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±25 % | |
Nennstromaufnahme | 30 mA | 50 mA | 180 mA | 150 mA |
Elektrische Daten | SON 4L | ||
---|---|---|---|
Nennspannung | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC |
Nennfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Funktionsbereich | ±10 % | ±10 % | ±10 % |
Nennstromaufnahme | 20 mA | 25 mA | 60 mA |
Elektrische Daten | SON 4L | ||
---|---|---|---|
Nennspannung | 24 V DC | 12 V DC | |
Funktionsbereich | ±25 % | ±25 % | |
Nennstromaufnahme | 50 mA | 50 mA |
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.