Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "BR50-3 115A S100 20 L6L3L5"

Die modulare Signalsäule INTENSE BR 50 ermöglicht anwendungsspezifische Konzepte zur Maschinen- und Prozesszustandsanzeige. Bis zu fünf LED-, Xenon-, Akustik-, funktionsüberwachte oder IO-Link-Module sowie flexible Montageoptionen lassen sich bedarfsgerecht kombinieren.

  • Vielseitige Montagemöglichkeiten - Sockel-, Rohr-, Winkel- oder Direktmontage
  • Ultrahell und super‑schlank - Hervorragende Wahrnehmbarkeit im kompakten Ø 54 mm‑Design
  • Erhöhter IP-Schutz mit optionaler Dichtung - Geeignet für Wash‑down-Umgebungen
  • Austauschbares LED-Leuchtmittel - Nachhaltiges Design reduziert Abfall
  • Universelles Bohrbild - Passt in die meisten Installationen ohne Änderungen
Technische Daten
Artikelnummer
22115300001
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-115 V
Spannungsbereich (50Hz)
103.5-126.5 V
Spannungsart
AC
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
0,072 A
Montageart Signalgerät
Stativ
Rohrlänge
100 mm
Anzahl Signalsäulen Module
3
Farbe Modul 1
Rot
Farbe Modul 2
Gelb
Farbe Modul 3
Grün
Art des optischen Signals
Dauerlicht
Lampenart
LED
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
0 dB(A)
Betriebstemperaturbereich (°C)
-25-50 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
65
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
4X
Gehäusematerial
ABS
Farbe Gehäuse/Produkt
Schwarz
ETIM-Class
EC001042
GTIN (EAN)
4061131249351
Leuchtendurchmesser
50 mm
Aussendurchmesser
54 mm
Produktabmessungen (mm)
70 mm x 70 mm x 321 mm
Gewicht der Verpackungseinheit (kg)
0,65 kg
Gewicht des Produkts (kg)
0,45 kg
Artikelnummer
22115300001
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-115 V
Spannungsbereich (50Hz)
103.5-126.5 V
Spannungsart
AC
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
0,072 A
Montageart Signalgerät
Stativ
Rohrlänge
100 mm
Farbe Gehäuse/Produkt
Schwarz
Anzahl Signalsäulen Module
3
Farbe Modul 1
Rot
Farbe Modul 2
Gelb
Farbe Modul 3
Grün
Art des optischen Signals
Dauerlicht
Lampenart
LED
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
0 dB(A)
Betriebstemperaturbereich (°C)
-25-50 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
65
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
4X
Gehäusematerial
ABS
ETIM-Class
EC001042
GTIN (EAN)
4061131249351
Leuchtendurchmesser
50 mm
Aussendurchmesser
54 mm
Produktabmessungen (mm)
70 mm x 70 mm x 321 mm
Gewicht des Produkts (kg)
0,45 kg
Gewicht der Verpackungseinheit (kg)
0,65 kg
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 103.21 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 103.21 KB Download
Produktdatenblatt DE PDF 3.05 MB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.05 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR 50-BC (Base) N/A pdf 158.42 KB Download
Manual Signal Tower BR 50 N/A pdf 2.02 MB Download