Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTFS 6041 230V DIS 7035"

Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.

Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.

  • Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
  • Energieeffizient - Das Microchannel-Design bietet bis zu 40 % höhere Wärmeabgabe als Standardkondensatoren und verbessert so die Wärmeübertragung vom Kältemittel an die Umgebungsluft
Technische Daten
Artikelnummer
13824451055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Display
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
2,1
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
2,2
Einschaltstrom 50Hz
5,4 A
Einschaltstrom 60Hz
5,4 A
IP Schutzart (extern)
24
IP Schutzart (intern)
55
Montageart Klimagerät
Seitenanbau oder Vollversenkt
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
0,423 W
Bemessungsleistung 60Hz
0,423 W
Typ der Vorsicherung
gG
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
870 W
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
940 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
870 W
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
690 W
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
730 W
Kältemittelmenge (g)
225 g
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
45 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
25 °C
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
540 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
590 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
290 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
340 m³/h
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (kg)
22 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131258223
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
550 mm x 280 mm x 280 mm
Artikelnummer
13824451055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Display
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
2,1
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
2,2
Einschaltstrom 50Hz
5,4 A
Einschaltstrom 60Hz
5,4 A
IP Schutzart (extern)
24
IP Schutzart (intern)
55
Montageart Klimagerät
Seitenanbau oder Vollversenkt
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
0,423 W
Bemessungsleistung 60Hz
0,423 W
Typ der Vorsicherung
gG
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
2969 btu/h
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
3207 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
2354 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
2491 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
7,94 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
113 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
77 °F
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
318 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
171 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
200 cfm
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (lb.)
48,5 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131258223
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
21,65 zoll x 11,02 zoll x 11,02 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 378.64 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.64 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 23.71 MB Download