Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTS 3031SS 230V 304 Type 4/4X"

Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.

Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).

  • Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
  • Leicht zugängliches Bedienfeld - Die elektrischen Steuerungskomponenten sind über die herunterklappbare Zugangsklappe einfach erreichbar
Technische Daten
Artikelnummer
13383141158
Farbe Deckel/Haube
Edelstahl
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Controllername
Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,27
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
56
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
3R
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
64 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 60Hz
253 W
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
5 A
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
322 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
322 W
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
322 W
Kältemittelmenge (g)
145 g
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
40 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
10 °C
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
169 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
169 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
64 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
64 m³/h
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 5 A
geregelter Kälteleistungsbereich (Watt)
264-381 W
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (kg)
14 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
8-45 °C
GTIN (EAN)
4061131066453
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
394 mm x 178 mm x 191 mm
Artikelnummer
13383141158
Farbe Deckel/Haube
Edelstahl
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Controllername
Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,27
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
56
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
3R
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
64 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 60Hz
253 W
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
5 A
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
1098 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
1098 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
5,11 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
104 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
50 °F
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
37 cfm
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 5 A
geregelter Kälteleistungsbereich (BTU)
900-1300 btu/h
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (lb.)
30 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
46-114 °F
GTIN (EAN)
4061131066453
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
15,52 zoll x 7 zoll x 7,53 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.76 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.76 MB Download
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Produkt Zeichnung Ausschnitt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.61 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Zertifikat UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Produktdatenblatt DE pdf 430.87 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 429.38 KB Download
Technisches Datenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 314.94 KB Download

Technical Drawings

DTS 3031SS 230V 304 Type 4/4X

Befestigungsbohrungen Ø 10mm

Abmessungen
A
135 mm
B
124 mm
C
328 mm
D
128 mm
E
146 mm
F
162 mm
X
177,8 mm
Y
393,7 mm
Z
191,4 mm
A
5,31 in
B
4,88 in
C
12,91 in
D
5,04 in
E
5,75 in
F
6,38 in
X
7 in
Y
15,5 in
Z
7,54 in