Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTS 3185 460V SC 304SS"

Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.

Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).

  • Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
  • Leicht zugängliches Bedienfeld - Die elektrischen Steuerungskomponenten sind über die herunterklappbare Zugangsklappe einfach erreichbar
Technische Daten
Artikelnummer
13383636158
Farbe Deckel/Haube
Edelstahl
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Controllername
Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,6
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
56
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
70 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 60Hz
1496 W
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
5 A
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
2050 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
2050 W
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
1100 W
Kältemittelmenge (g)
825 g
Kältemitteltyp
R134a
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
45 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
25 °C
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
414-506 V
Spannungsbereich (60Hz)
414-506 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
1200 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
1200 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
580 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
580 m³/h
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 5 A
geregelter Kälteleistungsbereich (Watt)
1465-2051 W
Gewicht des Produkts (kg)
49 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131067085
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
914 mm x 305 mm x 305 mm
Artikelnummer
13383636158
Farbe Deckel/Haube
Edelstahl
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Controllername
Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,6
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
56
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
70 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 60Hz
1496 W
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
5 A
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
6995 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
3753 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
29,1 oz.
Kältemitteltyp
R134a
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
113 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
77 °F
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
414-506 V
Spannungsbereich (60Hz)
414-506 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
341 cfm
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 5 A
geregelter Kälteleistungsbereich (BTU)
5000-7000 btu/h
Gewicht des Produkts (lb.)
108 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
32-131 °F
GTIN (EAN)
4061131067085
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
35,99 zoll x 12 zoll x 12 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 9.34 MB Download
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Zertifikat UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 533.65 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 533.65 KB Download
Produkt Zeichnung Ausschnitt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.66 KB Download
Technisches Datenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 769.62 KB Download

Technical Drawings

DTS 3185 460V SC 304SS

Befestigungsbohrungen Ø 10mm

Abmessungen
A
430 mm
B
243 mm
C
118 mm
D
11 mm
E
216 mm
F
216 mm
G
45 mm
H
17 mm
I
80 mm
J
265 mm
K
228 mm
X
304 mm
Y
918 mm
Z
305 mm
A
16,93 in
B
9,57 in
C
4,65 in
D
0,43 in
E
8,5 in
F
8,5 in
G
1,77 in
H
0,67 in
I
3,15 in
J
10,43 in
K
8,98 in
X
11,97 in
Y
36,14 in
Z
12,01 in