Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTS 3281 460V SC SS UL"

Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.

Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).

  • Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
  • Leicht zugängliches Bedienfeld - Die elektrischen Steuerungskomponenten sind über die herunterklappbare Zugangsklappe einfach erreichbar
Technische Daten
Artikelnummer
13385736158
Farbe Deckel/Haube
Edelstahl
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Controllername
Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,43
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
56
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
73 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 60Hz
1400 W
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
10 A
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
2000 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
2000 W
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
1850 W
Kältemittelmenge (g)
700 g
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
45 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
25 °C
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
414-506 V
Spannungsbereich (60Hz)
414-506 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
765 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
765 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
765 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
765 m³/h
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 10 A
geregelter Kälteleistungsbereich (Watt)
2051-2491 W
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (kg)
60 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131068662
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
1209 mm x 394 mm x 269 mm
Artikelnummer
13385736158
Farbe Deckel/Haube
Edelstahl
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Controllername
Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,43
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
56
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
73 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 60Hz
1400 W
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
10 A
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
6825 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
6313 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
24,69 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
113 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
77 °F
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
414-506 V
Spannungsbereich (60Hz)
414-506 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
450 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
450 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
450 cfm
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 10 A
geregelter Kälteleistungsbereich (BTU)
7000-8500 btu/h
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (lb.)
148 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
32-131 °F
GTIN (EAN)
4061131068662
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
47,6 zoll x 15,6 zoll x 10,6 zoll
Build America, Buy America Act
Yes
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 703.72 KB Download
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Produktdatenblatt DE pdf 354.46 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 353.56 KB Download
Zertifikat UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technisches Datenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 365.48 KB Download
Produkt Zeichnung Ausschnitt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.7 KB Download
Manual DTS 32xx N/A pdf 129.3 KB Download
Supplement DTS 32xx 460V N/A pdf 372.99 KB Download

Technical Drawings

DTS 3281 460V SC SS UL

Befestigungsbohrungen Ø 8mm

Abmessungen
A
350 mm
B
330 mm
C
100 mm
D
292 mm
E
15 mm
F
228,6 mm
G
38,1 mm
H
162,3 mm
I
360 mm
J
545 mm
K
34 mm
L
200 mm
M
80 mm
X
395 mm
Y
1209 mm
Z
269 mm
A
13,78 in
B
12,99 in
C
3,94 in
D
11,5 in
E
0,59 in
F
9 in
G
1,5 in
H
6,39 in
I
14,17 in
J
21,46 in
K
1,34 in
L
7,87 in
M
3,15 in
X
15,55 in
Y
47,6 in
Z
10,59 in