Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTS 6X1E 400V 7035"

Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.

Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.

  • Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
Technische Daten
Artikelnummer
13887332555
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Premium Controller
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 50Hz
1300 W
Bemessungsleistung 60Hz
1300 W
Typ der Vorsicherung
C
Wert der Vorsicherung
6 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
2600 W
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
2600 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
2600 W
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
2100 W
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
2100 W
Kältemittelmenge (g)
1100 g
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
50 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
25 °C
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
360-440 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
990 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
990 m³/h
Typ und Wert der Vorsicherung
C / 6 A
geregelter Kälteleistungsbereich (Watt)
1000-2800 W
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (kg)
75 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131253945
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
1547 mm x 485 mm x 278 mm
Artikelnummer
13887332555
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Premium Controller
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 50Hz
1300 W
Bemessungsleistung 60Hz
1300 W
Typ der Vorsicherung
C
Wert der Vorsicherung
6 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
8877 btu/h
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
8877 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
7165 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
7165 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
38801,36 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
122 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
77 °F
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
360-440 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
583 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
583 cfm
Typ und Wert der Vorsicherung
C / 6 A
geregelter Kälteleistungsbereich (BTU)
3412-9554 btu/h
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (lb.)
165,35 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131253945
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
60,91 zoll x 19,1 zoll x 10,95 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE pdf 423.07 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 421.03 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 78.4 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 748.35 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download

Technical Drawings

DTS 6X1E 400V 7035

Befestigungsbohrungen Ø 8 mm und Ausschnittradien R20

Abmessungen
A
700 mm
B
282 mm
C
220 mm
D
47 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
315 mm
I
350 mm
X
485 mm
Y
1547 mm
Z
278 mm
A
27,56 in
B
11,1 in
C
8,66 in
D
1,85 in
E
17,72 in
F
20,08 in
G
11,42 in
H
12,4 in
I
13,78 in
X
19,09 in
Y
60,91 in
Z
10,94 in