Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTT 6601 400V 3~ LED VAH"

Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.

  • Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
  • Kondensatschutz - Vierfacher Schutz vor Kondensat dank eines idealen, patentierten Kondensatmanagementsystems
  • Kondensatschutz - Die Warmluft wird über einen großen Verdampfer verteilt, wodurch die Luftgeschwindigkeit reduziert und das Risiko von Wasserübertrag in den Schaltschrank minimiert wird
  • Kondensatschutz - Die Positionierung des Verdampfers im oberen Bereich des Kühlgeräts ermöglicht einen störungsfreien Kondensatablauf ohne Kontakt mit dem Schaltschrank
  • Kondensatschutz - Der optimierte Kältekreislauf verhindert die Bildung von Kältebrücken und reduziert das Risiko, dass Kondensat in den Schaltschrank tropft
Technische Daten
Artikelnummer
13256632015
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Controllername
Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
2,16
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,8
Einschaltstrom 50Hz
8,9 A
Einschaltstrom 60Hz
9,9 A
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Dachaufbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
62 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
62 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 50Hz
1,39 W
Bemessungsleistung 60Hz
1780 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
10 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
3000 W
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
3200 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
3000 W
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
2000 W
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
2250 W
Kältemittelmenge (g)
1250 g
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
50 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
25 °C
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
360-440 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
1970 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
2180 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
1420 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
1530 m³/h
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 10 A
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (kg)
75 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131055181
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
485 mm x 795 mm x 575 mm
Artikelnummer
13256632015
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Controllername
Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
2,16
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,8
Einschaltstrom 50Hz
8,9 A
Einschaltstrom 60Hz
9,9 A
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
Dachaufbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
62 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
62 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 50Hz
1,39 W
Bemessungsleistung 60Hz
1780 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
10 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
10236 btu/h
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
10919 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
6824 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
7677 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
35436,9 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
122 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
77 °F
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
360-440 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
1159 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
836 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
836 cfm
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 10 A
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (lb.)
165,375 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131055181
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
19,1 zoll x 31,3 zoll x 22,64 zoll
Description Language Type Size Link
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 46.57 MB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 164.73 KB Download
Produktdatenblatt DE pdf 435.35 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 434.4 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 1007.02 KB Download
Conformity DTT 6xx1 N/A pdf 70.84 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev00_Sep21_DTT6xx1.pdf N/A pdf 37.21 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
OP. inst. DTT 6601 400V SC N/A pdf 46.57 MB Download

Technical Drawings

DTT 6601 400V 3~ LED VAH

Abmessungen
A
392 mm
B
692 mm
X
795 mm
Y
485 mm
Z
575 mm
A
15,43 in
B
27,24 in
X
31,3 in
Y
19,09 in
Z
22,64 in