Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "Dome 50 24V RGB IO-Link M12"

Die INTENSE Dome Serie bietet eine kompakte RGB-LED-Lösung zur klaren Maschinen- und Prozesszustandsanzeige. Eine homogene 360°-Sichtbarkeit, platzsparende Bauform und optionale IO-Link-Anbindung ermöglichen den flexiblen Einsatz in der industriellen Automation.

  • IO‑Link‑Parametrierung - Intelligente Einstellung der Signalmodi
  • IO‑Link‑Konnektivität - Einfache Integration in IO‑Link‑Systeme
  • Werksseitige M12-Steckverbindung - Für eine schnelle und fehlerfreie Installation
  • Mehrfarbige RGB-LED - Ersetzt traditionelle Signalsäulen durch mehrere Farben in einem Gerät
Technische Daten
Artikelnummer
22016808599
ETIM-Class
EC002494
GTIN (EAN)
4061131265641
Betriebstemperaturbereich (°C)
-20-50 °C
Gewicht des Produkts (kg)
0,08 kg
Artikelnummer
22016808599
ETIM-Class
EC002494
Gewicht des Produkts (lb.)
0,18 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
-4-122 °F
GTIN (EAN)
4061131265641
Produktabmessungen (inch)
1,46 zoll x 1,97 zoll x 2,04 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 294.34 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 294.34 KB Download