Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "EB 160 WT UL 400-460/3/50-60 R513A"

Der EB-Rückkühler wurde speziell für die hohen Anforderungen moderner industrieller Anwendungen entwickelt und bietet maximale Kühlleistung bei möglichst geringem Platzbedarf. Mit einer umfangreichen Standardausstattung und zahlreichen verfügbaren Optionen ist die EB-Serie von Pfannenberg die beste Wahl für die Umwälzkühlung von Maschinen, Hydrauliksystemen, Automatisierungskomponenten usw.

Unsere großen Rückkühler EB 140 WT und EB 160 WT (NEMA Typ 12) sind die Lösung für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Die präzise Temperaturregelung der Flüssigkeit mit einer Genauigkeit von bis zu ±2 °F für eine exakte Prozesskühlung mittels intelligenter Steuerung sowie das speziell entwickelte Kältemittelsystem schützen den Kompressor und verlängern dessen Lebensdauer. Diese Geräte ermöglichen höhere Kühlleistungen bei möglichst geringem Platzbedarf.

  • Kompatibel mit Wasser-/Wasser-Glykol-Gemischen - Maximale Flexibilität durch unterschiedliche Kühlmittelmischungen für verschiedene Klimazonen und Prozessanforderungen; stabile Kühlleistung und minimiertes Risiko von Einfrieren und Korrosion.
  • Integriertes Handhabungssystem mit Hebepunkten und multifunktionaler Industriebasis - Gewährleistet eine sichere, mühelose Installation und Umpositionierung, reduziert das Beschädigungsrisiko und vereinfacht Handhabung, Transport und Service - für eine schnellere und zuverlässigere Inbetriebnahme.
Technische Daten
Artikelnummer
42031605505
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7035
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
15,5 A
Bemessungsstromaufnahme 60Hz
16,5 A
Einschaltstrom 50Hz
60,5 A
Einschaltstrom 60Hz
61 A
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
72 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 50Hz
7700 W
Bemessungsleistung 60Hz
9500 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
25 A
Kältemittelmenge (g)
1450 g
Kältemittelmenge (unze)
51,15 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
30 °C
Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
13 °C
Spannungsbereich (50Hz)
360-506 V
Spannungsbereich (60Hz)
360-506 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
400-460 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
400-460 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
7500 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
8250 m³/h
Chiller Konfigurationspaket
B-Konfiguration
Chiller Steuerspannung
24V AC
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 80/20
Tankkapazität (l)
70 l
Fördermenge der Pumpe (l/min) (50Hz)
43 l/min
Nominaler Pumpendruck (50Hz, bar)
3 bar
Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
2 K
Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, W)
16000 W
Kühlleistung bei W18/A32 (60Hz, W)
17600 W
Anschluss Kälteträger
1 Zoll
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Freistehend
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 25 A
F-Gas ready
Ja
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
16000 W
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
EB 160
Einsatzbereich (Markt)
Industrie
Gewicht des Produkts (kg)
190 kg
GTIN (EAN)
4061131267973
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (mm)
1434.5 mm x 855.5 mm x 821.4 mm
Artikelnummer
42031605505
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7035
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
15,5 A
Bemessungsstromaufnahme 60Hz
16,5 A
Einschaltstrom 50Hz
60,5 A
Einschaltstrom 60Hz
61 A
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
72 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 50Hz
7700 W
Bemessungsleistung 60Hz
9500 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
25 A
Kältemittelmenge (unze)
51,15 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
86 °F
Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
55 °F
Spannungsbereich (50Hz)
360-506 V
Spannungsbereich (60Hz)
360-506 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
400-460 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
400-460 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
4414 cfm
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
4855 cfm
Chiller Konfigurationspaket
B-Konfiguration
Chiller Steuerspannung
24V AC
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 80/20
Tankkapazität (l)
70 l
Tankkapazität (gal)
18,49 gal
Fördermenge der Pumpe (gal/min) (50Hz)
11,36 gal/min
Nominaler Pumpendruck (50Hz, psi)
43,51 psi
Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
2 K
Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, BTU)
54594,26 btu/h
Kühlleistung bei W18/A32 (60Hz, BTU)
60053,68 btu/h
Anschluss Kälteträger
1 Zoll
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Freistehend
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 25 A
F-Gas ready
Ja
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
16000 W
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, BTU)
54590 btu/h
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
EB 160
Einsatzbereich (Markt)
Industrie
Gewicht des Produkts (lb.)
418,88 lb.
GTIN (EAN)
4061131267973
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (inch)
56,48 zoll x 33,7 zoll x 32,34 zoll
Description Language Type Size Link
Zertifikat CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 349.06 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Produktdatenblatt DE PDF 410.97 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 410.97 KB Download

Technical Drawings

EB 160 WT UL 400-460/3/50-60 R513A

Y: incl. Fan

Abmessungen
A
682 mm
B
789 mm
X
855.5 mm
Y
1434.5 mm
Z
761 mm
A
26.85 in
B
31.06 in
X
33.68 in
Y
56.48 in
Z
29.96 in