Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "EB 220 WT UL 400-460/3/50-60 R513A"

Der EB-Rückkühler wurde speziell für die hohen Anforderungen moderner industrieller Anwendungen entwickelt und bietet maximale Kühlleistung bei möglichst geringem Platzbedarf. Mit einer umfangreichen Standardausstattung und zahlreichen verfügbaren Optionen ist die EB-Serie von Pfannenberg die beste Wahl für die Umwälzkühlung von Maschinen, Hydrauliksystemen, Automatisierungskomponenten usw.

  • Kompatibel mit Wasser-/Wasser-Glykol-Gemischen - Maximale Flexibilität durch unterschiedliche Kühlmittelmischungen für verschiedene Klimazonen und Prozessanforderungen; stabile Kühlleistung und minimiertes Risiko von Einfrieren und Korrosion.
  • Integriertes Handhabungssystem mit Hebepunkten und multifunktionaler Industriebasis - Gewährleistet eine sichere, mühelose Installation und Umpositionierung, reduziert das Beschädigungsrisiko und vereinfacht Handhabung, Transport und Service - für eine schnellere und zuverlässigere Inbetriebnahme.
Technische Daten
Artikelnummer
42032205505
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7035
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
19 A
Bemessungsstromaufnahme 60Hz
19,5 A
Einschaltstrom 50Hz
77,5 A
Einschaltstrom 60Hz
78 A
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
72 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 50Hz
10000 W
Bemessungsleistung 60Hz
12500 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
25 A
Kältemittelmenge (g)
2700 g
Kältemittelmenge (unze)
95,24 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
30 °C
Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
13 °C
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
314-506 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
400-460 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
400-460 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
8000 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
8000 m³/h
Chiller Steuerspannung
24V AC
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 80/20
Tankkapazität (l)
70 l
Fördermenge der Pumpe (l/min) (50Hz)
52 l/min
Nominaler Pumpendruck (50Hz, bar)
3 bar
Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
2 K
Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, W)
22000 W
Kühlleistung bei W18/A32 (60Hz, W)
26400 W
Anschluss Kälteträger
1 Zoll
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Freistehend
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 25 A
F-Gas ready
Ja
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
22000 W
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
EB 220
Einsatzbereich (Markt)
Industrie
Betriebstemperaturbereich (°C)
13-50 °C
Gewicht des Produkts (kg)
210 kg
GTIN (EAN)
4061131268079
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (mm)
1434.5 mm x 855.5 mm x 821.4 mm
Artikelnummer
42032205505
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7035
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
19 A
Bemessungsstromaufnahme 60Hz
19,5 A
Einschaltstrom 50Hz
77,5 A
Einschaltstrom 60Hz
78 A
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
72 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 50Hz
10000 W
Bemessungsleistung 60Hz
12500 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
25 A
Kältemittelmenge (unze)
95,24 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
86 °F
Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
55 °F
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
314-506 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
400-460 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
400-460 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
4708,62 cfm
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
4708,62 cfm
Chiller Steuerspannung
24V AC
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 80/20
Tankkapazität (l)
70 l
Tankkapazität (gal)
18,49 gal
Fördermenge der Pumpe (gal/min) (50Hz)
13,74 gal/min
Nominaler Pumpendruck (50Hz, psi)
43,51 psi
Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
2 K
Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, BTU)
75067,11 btu/h
Kühlleistung bei W18/A32 (60Hz, BTU)
90080,52 btu/h
Anschluss Kälteträger
1 Zoll
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Freistehend
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 25 A
F-Gas ready
Ja
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
22000 W
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, BTU)
75060 btu/h
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
EB 220
Einsatzbereich (Markt)
Industrie
Betriebstemperaturbereich (°F)
55-122 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
462,97 lb.
GTIN (EAN)
4061131268079
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (inch)
56,48 zoll x 33,7 zoll x 32,34 zoll
Description Language Type Size Link
Zertifikat CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 349.06 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Produktdatenblatt DE PDF 416.82 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 416.82 KB Download

Technical Drawings

EB 220 WT UL 400-460/3/50-60 R513A

Y: incl. Fan

Abmessungen
A
682 mm
B
789 mm
X
855.5 mm
Y
1434.5 mm
Z
761 mm
A
26.85 in
B
31.06 in
X
33.68 in
Y
56.48 in
Z
29.96 in