Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "FLZ 543 THERM. S/S 0..60°C 5 pcs"

Die Baureihe der FLZ Zwillings-Thermostate integriert zwei voneinander unabhängig schaltende Thermostate. Sie sind als Öffner/Schließer, Öffner/Öffner und Schließer/Schließer ausgeführt. Im Gegensatz zu Thermostaten mit Wechselkontakt können angeschlossene Geräte in verschiedenen Temperaturbereichen geschaltet werden.

  • Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
  • Integrierte Schnappbefestigung - Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage auf der DIN-Schiene
  • 2 unabhängig schaltende Thermostate - Ermöglichen die Regelung angeschlossener Geräte in unterschiedlichen Temperaturbereichen
  • 2 Thermostate in einem kompakten Gehäuse - Spart Platz im Schaltschrank
Technische Daten
Artikelnummer
17143005000
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
10 A
Schalttemperaturdifferenz (K)
<7 K
Schalttemperaturtolleranz (K)
±4 K
Max. Temperatureinstellung (°C)
60 °C
Min. Temperatureinstellung (°C)
0 °C
Bereich Temperatureinstellung (°C)
0-60 °C
Fühlertype
Bimetall
Einsatzbereich
für Filterlüfter
Ausführung der Schaltfunktion 1
Schließer (NO)
Ausführung der Schaltfunktion 2 (bei Kombigerät)
Schließer (NO)
Geräteausführung
Termostat / Thermostat
Gerätetyp 1
Thermostat
Gerätetyp 2 (bei Kombigerät)
Thermostat
Spannungsbereich (50Hz)
120-240 V
Spannungsbereich (60Hz)
120-240 V
Spannungsbereich (DC)
10-30 V
Skaleneinheit
°C
Skaleneinheit (zweite für Twins)
°C
Schaltart (el. / mech.)
mechanisch
Gewicht des Produkts (kg)
0,1 kg
GTIN (EAN)
4061131079064
ETIM-Class
EC004587
Produktabmessungen (mm)
81 mm x 59 mm x 37 mm
Artikelnummer
17143005000
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
10 A
Schalttemperaturdifferenz (K)
<7 K
Schalttemperaturtolleranz (K)
±4 K
Max. Temperatureinstellung (°F)
140 °F
Min. Temperatureinstellung (°F)
32 °F
Bereich Temperatureinstellung (°F)
32-140 °F
Fühlertype
Bimetall
Einsatzbereich
für Filterlüfter
Ausführung der Schaltfunktion 1
Schließer (NO)
Ausführung der Schaltfunktion 2 (bei Kombigerät)
Schließer (NO)
Geräteausführung
Termostat / Thermostat
Gerätetyp 1
Thermostat
Gerätetyp 2 (bei Kombigerät)
Thermostat
Spannungsbereich (50Hz)
120-240 V
Spannungsbereich (60Hz)
120-240 V
Spannungsbereich (DC)
10-30 V
Skaleneinheit
°C
Skaleneinheit (zweite für Twins)
°C
Schaltart (el. / mech.)
mechanisch
ETIM-Class
EC004587
GTIN (EAN)
4061131079064
Gewicht des Produkts (lb.)
0,22 lb.
Produktabmessungen (inch)
3,19 zoll x 2,32 zoll x 1,48 zoll
Description Language Type Size Link
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Zertifikat UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
FLZ 543 THERMOSTAT S/S 0..60C N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
FLZ 543 THERMOSTAT S/S 0..60C N/A pdf 33.81 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download