Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "P 450 TLA 115/230V AC OR"

Die Leuchten der SPECTRA Serie stehen für kompakte und preisgünstige Lösungen zur optischen Zustands- und Warnsignalisierung. Sie lassen sich platzsparend in Maschinen, Bedienfelder und Schaltschränke integrieren.

  • Langlebige LED-Technologie - Für zuverlässigen, wartungsfreien Betrieb
  • Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
Technische Daten
Artikelnummer
21355644000
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
103.5-253 V
Spannungsart
AC
Lichtstärke cd (cd)
60 cd
Haubenfarbe
Orange
Art des optischen Signals
Dauerlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (m)
179,54 m
Lampenart
LED
Betriebstemperaturbereich (°C)
-25-50 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
65
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat
Gewicht des Produkts (kg)
0,41 kg
GTIN (EAN)
4061131129424
ETIM-Class
EC001353
Produktabmessungen (mm)
177 mm x 140 mm x 140 mm
Artikelnummer
21355644000
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
103.5-253 V
Spannungsart
AC
Lichtstärke cd (cd)
60 cd
Haubenfarbe
Orange
Art des optischen Signals
Dauerlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (ft.)
589,06 ft.
Lampenart
LED
Betriebstemperaturbereich (°F)
-13-122 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
65
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat
Gewicht des Produkts (lb.)
0,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131129424
ETIM-Class
EC001353
Produktabmessungen (inch)
6,97 zoll x 5,51 zoll x 5,51 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.45 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 682.64 KB Download
Produktdatenblatt DE PDF 421.3 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 421.3 KB Download
Manual P 450 TLA N/A pdf 682.64 KB Download
Conformity_CE_085506687_Rev10_Feb21_Spectra range_deu_eng.pdf N/A pdf 54.49 KB Download
Conformity_UKCA_085507044_Rev00_Sep21_Spectra range.pdf N/A pdf 31.47 KB Download