Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PA 5 10-57DC 7035"

Die Schallgeber der PATROL Serie bieten zuverlässige akustische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren in industriellen Anwendungen. Ihre intelligentes Design, hohe Effizienz und einfache Montage sorgen für einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb.

  • Hervorragende akustische Durchdringung - Dringt durch Hindernisse wie Wände und Türen und reduziert die Anzahl benötigter Schallgeber
  • Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
  • Unverlierbare Dichtungen und Schrauben - Einfache, sichere Handhabung für schnelle Installation
  • Verdrahtung nur im Gehäusesockel - Vermeidet unpraktische Drei-Hand-Montage für einfache, fehlerfreie Installation
  • Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
Technische Daten
Artikelnummer
23350630055
Bemessungsspannungsbereich (DC)
12-48 V
Spannungsbereich (DC)
10-57 V
Spannungsart
DC
Bemessungsstromaufnahme DC
0,08 A
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
107 dB(A)
Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
-12 dB
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
4061131146063
ETIM-Class
EC001354
Produktabmessungen (mm)
135 mm x 165 mm x 132 mm
Artikelnummer
23350630055
Bemessungsspannungsbereich (DC)
12-48 V
Spannungsbereich (DC)
10-57 V
Spannungsart
DC
Bemessungsstromaufnahme DC
0,08 A
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
107 dB(A)
Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
-12 dB
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
1,42 lb.
GTIN (EAN)
4061131146063
ETIM-Class
EC001354
Produktabmessungen (inch)
5,32 zoll x 6,5 zoll x 5,2 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 3.64 MB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.64 MB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.07 MB Download
Zertifikat CNBOP PL pdf 1013.74 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Zertifikat EN5423 EU DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 299.03 KB Download
Zertifikat EN5423 UK DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 200.08 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
Zertifikat VDS DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 692.8 KB Download
Zertifikat DOP DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.27 MB Download
Conformity_CE_085506671_Rev08_Feb21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf N/A pdf 56.05 KB Download
Conformity_UKCA_085507024_Rev00_Sep21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf N/A pdf 33.06 KB Download
Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 N/A pdf 1.48 MB Download
MANUAL PA(X) 5 N/A pdf 3.07 MB Download
Größe des akustischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Erforderlicher Schalldruckpegel Akustischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
90 dB (A) 4.2 5.7 5.0
85 dB (A) 7.4 10.2 9.0
80 dB (A) 13.2 18.1 15.9
75 dB (A) 23.5 32.2 28.3