Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PA L 1 230 AC AM 7035"

Die kombinierten Schallgeber und Leuchten der PATROL Serie ermöglichen eine zuverlässige akustische und optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren. Ihre hohe Effizienz, flexible Konfiguration und einfache Montage machen sie zu einer sicheren und wirtschaftlichen Lösung für industrielle Anwendungen.

  • Hervorragende akustische Durchdringung - Dringt durch Hindernisse wie Wände und Türen und reduziert die Anzahl benötigter Schallgeber
  • Flexible Kombination - Optische und akustische Signale gemeinsam oder getrennt steuerbar
  • Unabhängige Ansteuerung von Schallgeber- und Leuchteneinheit - Flexible Signalmodi z. B. für Vor- und Hauptalarm
  • Vorverdrahtete Signal- und Leuchteneinheit - Schnelle Verdrahtung an nur einer Klemme
  • Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
Technische Daten
Artikelnummer
23313104055
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
195-253 V
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
0,052 A
Spannungsart
AC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
105 dB(A)
Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
-12 dB
Anzahl der Tonarten
80
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
4
Lichtstärke cd (cd)
34 cd
Haubenfarbe
Orange
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (m)
135,16 m
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
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
0,725 kg
GTIN (EAN)
4061131061243
ETIM-Class
EC000195
Produktabmessungen (mm)
173 mm x 110 mm x 81 mm
Artikelnummer
23313104055
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
195-253 V
Spannungsart
AC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
105 dB(A)
Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
-12 dB
Anzahl der Tonarten
80
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
4
Lichtstärke cd (cd)
34 cd
Haubenfarbe
Orange
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (ft.)
443,43 ft.
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
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
1,6 lb.
GTIN (EAN)
4061131061243
ETIM-Class
EC000195
Produktabmessungen (inch)
6,81 zoll x 4,33 zoll x 3,19 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 3.53 MB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.53 MB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.48 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
Conformity_CE_085506674_Rev02_Feb21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf N/A pdf 47.9 KB Download
Conformity_UKCA_085507027_Rev00_Sep21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf N/A pdf 28.5 KB Download
QUICK GUIDE PA L 1 N/A pdf 1.11 MB Download
MANUAL PA L 1 N/A pdf 2.48 MB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 5.6 2.1 2
Warnen 11.2 4.2 4
Informieren 25.2 9.5 9
Größe des akustischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Erforderlicher Schalldruckpegel Akustischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
90 dB (A) 4.6 4.7 5.5
85 dB (A) 8.1 8.4 9.8
80 dB (A) 14.4 14.9 17.4
75 dB (A) 25.6 26.5 30.9