Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PA L 1-R 24DC IO-Link RGB 7035"

Die kombinierten Schallgeber und Leuchten der PATROL Serie ermöglichen eine zuverlässige akustische und optische Signalisierung zum Informieren, Warnen und Alarmieren. Ihre hohe Effizienz, flexible Konfiguration und einfache Montage machen sie zu einer sicheren und wirtschaftlichen Lösung für industrielle Anwendungen.

  • Hervorragende akustische Durchdringung - Dringt durch Hindernisse wie Wände und Türen und reduziert die Anzahl benötigter Schallgeber
  • Flexible Kombination - Optische und akustische Signale gemeinsam oder getrennt steuerbar
  • Unabhängige Ansteuerung von Schallgeber- und Leuchteneinheit - Flexible Signalmodi z. B. für Vor- und Hauptalarm
  • IO‑Link‑Parametrierung - Intelligente Einstellung der Signalmodi
  • IO‑Link‑Konnektivität - Einfache Integration in IO‑Link‑Systeme
Technische Daten
Artikelnummer
23383808099
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-24 V
Spannungsbereich (DC)
24-24 V
Bemessungsstromaufnahme DC
0,385 A
Spannungsart
DC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
105 dB(A)
Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
-20 dB
Anzahl der Tonarten
70
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
4
Lichtstärke cd (cd)
16 cd
Haubenfarbe
Mehrfarbig
Art des optischen Signals
Dauerlicht
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Funktion Drehleuchte
Ja (1)
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperaturbereich (°C)
-25-50 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK07
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
PC/ABS blend
Material der Leuchtenhaube
PC
Gewicht des Produkts (kg)
0,22 kg
GTIN (EAN)
4061131263982
ETIM-Class
EC000195
Produktabmessungen (mm)
84 mm x 111 mm x 89 mm
Artikelnummer
23383808099
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-24 V
Spannungsbereich (DC)
24-24 V
Spannungsart
DC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
105 dB(A)
Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
-20 dB
Anzahl der Tonarten
70
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
4
Lichtstärke cd (cd)
16 cd
Haubenfarbe
Mehrfarbig
Art des optischen Signals
Dauerlicht
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Funktion Drehleuchte
Ja (1)
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Betriebstemperaturbereich (°F)
0-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK07
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
PC/ABS blend
Material der Leuchtenhaube
PC
Gewicht des Produkts (lb.)
0,49 lb.
GTIN (EAN)
4061131263982
ETIM-Class
EC000195
Produktabmessungen (inch)
3,31 zoll x 4,37 zoll x 3,5 zoll
Description Language Type Size Link
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.99 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 417.44 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 417.44 KB Download
Zertifikat UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 25.16 KB Download
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.39 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 11.43 MB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 12.6 9.6 7.6
Warnen 25.2 19.2 15.2
Informieren 56.7 43.2 34.2
Größe des akustischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Erforderlicher Schalldruckpegel Akustischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
90 dB (A) 9.4 8.2 5.6
85 dB (A) 16.8 14.5 10.0
80 dB (A) 29.8 25.8 17.7
75 dB (A) 53.0 45.9 31.5