Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PFH-T 400 230V"

Kompakte Heizgebläse mit ingefriertem Thermostat sind eine Standardlösung für Schaltschränke und erreichen innerhalb kürzester Zeit ihre volle Heizleistung. Durch ihre kompakte Bauweise eignen sie sich besonders für kleinere Schaltschränke, während das Kunststoffgehäuse einen sicheren Betrieb gewährleistet.

  • Lüfter verteilt die Warmluft - Ideal für große Schaltschränke
  • Integrierter einstellbarer Thermostat - Automatische und flexible Temperaturregelung ohne zusätzliches Regelgerät
  • Hohe Heizleistung bei geringem Platzbedarf - Wenig Bauraum bei bis zu 1200 W
  • Viele verschiedene Leistungsklassen verfügbar - Keine Überdimensionierung der Heizleistung
  • Niedrige Oberflächentemperatur durch Kunststoffgehäuse - Berührungssicherer Betrieb der Heizung
Technische Daten
El. Heizleistung
400 W
Lüfter integriert
Ja (1)
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
El. Schutzklasse
2
Max. Oberflächentemp. (°C)
55 °C
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-70 °C
Gewicht des Produkts (kg)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131077190
ETIM-Class
EC000737
Thermostat integriert
Ja (1)
Produktabmessungen (mm)
142 mm x 88 mm x 139 mm
El. Heizleistung
400 W
Lüfter integriert
Ja (1)
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
El. Schutzklasse
2
Max. Oberflächentemp. (°F)
131 °F
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-158 °F
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Gewicht des Produkts (lb.)
1,764 lb.
GTIN (EAN)
4061131077190
ETIM-Class
EC000737
Thermostat integriert
Ja (1)
Produktabmessungen (inch)
5,59 zoll x 3,47 zoll x 5,47 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 666.27 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 666.27 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 371.14 KB Download
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
Zertifikat CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 177.56 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 287.7 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 208.35 KB Download
Operating instructions PFH-T N/A pdf 371.14 KB Download
Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download

Technical Drawings

PFH-T 400 230V

Abmessungen
A
129 mm
B
142 mm
C
147 mm
D
88 mm
E
5,5 mm
F
6 mm
G
35 mm
X
88 mm
Y
142 mm
Z
139 mm
A
5,08 in
B
5,59 in
C
5,79 in
D
3,46 in
E
0,22 in
F
0,24 in
G
1,38 in
X
3,46 in
Y
5,59 in
Z
5,47 in