Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PMF 2015 230 AC AM WINKELMONT"

Die leistungsstarken Xenon- und LED-Leuchten der PMF Serie bieten perfekte 360° Signalisierung für perfekte Sichtbarkeit auch für größere Bereiche.

  • 360°-Wahrnehmbarkeit - Ideal für die Top-Montage für maximale Abdeckung
  • Einstellbare Blitzfrequenz mit [] Modi - Mehrere Modi für vielseitigen Einsatz
  • Fresnel-Linse - Ideale Lichtbündelung für hervorragende Wahrnehmbarkeit über große Entfernungen
Technische Daten
Artikelnummer
21007104010
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Lichtstärke cd (cd)
178 cd
Haubenfarbe
Orange
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (m)
309,25 m
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Betriebstemperaturbereich (°C)
-30-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Farbe Gehäuse/Produkt
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat
Material der Leuchtenhaube
PC
Gewicht des Produkts (kg)
1,1 kg
GTIN (EAN)
4061131108597
ETIM-Class
EC001333
Produktabmessungen (mm)
260 mm x 140 mm x 145 mm
Artikelnummer
21007104010
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Lichtstärke cd (cd)
178 cd
Haubenfarbe
Orange
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (ft.)
1014,59 ft.
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Betriebstemperaturbereich (°F)
-22-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Farbe Gehäuse/Produkt
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat
Material der Leuchtenhaube
PC
Gewicht des Produkts (lb.)
2,43 lb.
GTIN (EAN)
4061131108597
ETIM-Class
EC001333
Produktabmessungen (inch)
10,24 zoll x 5,51 zoll x 5,71 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 310.47 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 258.02 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 171.17 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 205.92 KB Download
Produktdatenblatt DE PDF 351.54 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 351.54 KB Download
Manual PMF 2015 N/A pdf 205.92 KB Download
Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf N/A pdf 600.17 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf N/A pdf 32.7 KB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 10 32.2 32.2
Warnen 20 64.4 64.4
Informieren 45 144.9 144.9