Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PRH 030-M 30W CBL"

Die Baureihe der PRH Mini-Strahlungsheizungen besteht aus drei Varianten mit Heizleistungen von 10, 20 und 30 Watt. Die Mini-Heizungen von Pfannenberg eignen sich besonders für den Einsatz in kleinen Gehäusen oder zur punktuellen Erwärmung sensitiver Bereiche.

  • Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
  • Integrierte Schnappbefestigung für 35-mm-DIN-Schiene - Einfache Montage
  • 3 verschiedene Leistungsklassen verfügbar - Keine Überdimensionierung der Heizleistung
  • 300 mm Anschlusskabel enthalten - Weniger Verdrahtungsaufwand
  • Selbstbegrenzende PTC-Technologie - Kein Überhitzen möglich
Technische Daten
El. Heizleistung
30 W
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
110-250 V
Spannungsbereich (60Hz)
110-250 V
Max. Oberflächentemp. (°C)
140 °C
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-70 °C
Gewicht des Produkts (kg)
0,17 kg
GTIN (EAN)
4061131074373
ETIM-Class
EC000737
Produktabmessungen (mm)
50 mm x 110 mm x 110 mm
El. Heizleistung
30 W
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
110-250 V
Spannungsbereich (60Hz)
110-250 V
Max. Oberflächentemp. (°F)
284 °F
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-158 °F
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Gewicht des Produkts (lb.)
0,375 lb.
GTIN (EAN)
4061131074373
ETIM-Class
EC000737
Produktabmessungen (inch)
1,97 zoll x 4,33 zoll x 4,33 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 250.57 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 250.57 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 244.21 KB Download
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 43.27 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 217.01 KB Download
Manual PRH N/A pdf 244.21 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

PRH 030-M 30W CBL

Abmessungen
L
300 mm
X
29,5 mm
Y
45 mm
Z
75 mm
L
11,81 in
X
1,16 in
Y
1,77 in
Z
2,95 in