Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PRO 10-SIL 10-60V DC"

Die Schallgeber der PROTECT Serie zeichnen sich durch ihr robustes Aluminiumdruckgussgehäuse aus. Sie sind besonders für anspruchsvolle Industrieumgebungen geeignet.

  • Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
  • Überwachung mit unabhängiger Spannungsversorgung - Höchste Sicherheit in kritischen Anwendungen
  • Potenzialfreier Kontakt - Einfache und flexible Schnittstelle zur Störmeldung für alle Steuerungen
  • Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit - Zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen
  • SIL2/PL d durch integriertes Sicherheitsdesign und Diagnosekanal - Erfüllt die Anforderungen der funktionalen Sicherheit
Technische Daten
Artikelnummer
23150630601
Bemessungsspannungsbereich (DC)
12-48 V
Spannungsbereich (DC)
9-66 V
Spannungsart
DC
Bemessungsstromaufnahme DC
0,96 A
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
116 dB(A)
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
-30 dB
Anzahl der Tonarten
80
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
4
SIL Level
2
Performance Level
d
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66/67
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK09
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
Druckguss
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht der Verpackungseinheit (kg)
2,92 kg
GTIN (EAN)
4061131250425
ETIM-Class
EC001354
Produktabmessungen (mm)
154 mm x 167 mm x 148 mm
Artikelnummer
23150630601
Bemessungsspannungsbereich (DC)
12-48 V
Spannungsbereich (DC)
9-66 V
Spannungsart
DC
Bemessungsstromaufnahme DC
0,96 A
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
116 dB(A)
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
-30 dB
Anzahl der Tonarten
80
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
4
SIL Level
2
Performance Level
d
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66/67
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK09
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
Druckguss
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (lb.)
6,07 lb.
GTIN (EAN)
4061131250425
ETIM-Class
EC001354
Produktabmessungen (inch)
6,06 zoll x 6,57 zoll x 5,83 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 3.55 MB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.55 MB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
Größe des akustischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Erforderlicher Schalldruckpegel Akustischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
90 dB (A) 14.1 16.0 17.0
85 dB (A) 25.1 28.4 30.3
80 dB (A) 44.6 50.5 53.8
75 dB (A) 79.3 89.8 95.7