Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PWD 5402 230V 7035"

Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.

  • Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
  • Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
  • Industrielle Robustheit - Hochwertige Stahl- oder Edelstahlgehäuse sichern eine langfristig zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Wartungsfreier Betrieb - Minimiert Ausfallzeiten durch ein Design, das nahezu keine Wartung erfordert
  • Hohe Kühleffizienz - Erreicht hohe Leistung bei geringen Durchflussraten und minimalem Druckverlust
Technische Daten
Artikelnummer
12065410055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Max. Stromaufnahme 50Hz
0,84 A
Einschaltstrom 50Hz
4 A
IP Schutzart (intern)
54
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
64 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
0,115 W
Bemessungsleistung 60Hz
0,165 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
6 A
Zulässiger Betriebsdruck (bar)
10 bar
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 200L)
3045 W
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 400L)
3400 W
Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
35 °C
Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
1 °C
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
50 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
8 °C
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
424 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
720 m³/h
Betriebstemperaturbereich (°C)
1-70 °C
Gewicht des Produkts (kg)
30 kg
GTIN (EAN)
4061131039174
ETIM-Class
EC002515
Produktabmessungen (mm)
190 mm x 720 mm x 465 mm
Artikelnummer
12065410055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Max. Stromaufnahme 50Hz
0,84 A
Einschaltstrom 50Hz
4 A
IP Schutzart (intern)
54
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
64 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
0,115 W
Bemessungsleistung 60Hz
0,165 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
6 A
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, BTU, 400L)
11601 btu/h
Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
95 °F
Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
34 °F
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
122 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
46 °F
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
424 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
720 m³/h
Betriebstemperaturbereich (°F)
34-158 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
66 lb.
GTIN (EAN)
4061131039174
ETIM-Class
EC002515
Produktabmessungen (inch)
7,5 zoll x 28,3 zoll x 18,3 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 851.77 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 851.77 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.41 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 377.5 KB Download
Produkt Zeichnung Ausschnitt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 5.21 KB Download
Manual PWx N/A pdf 584.91 KB Download
Supplement PWD 53x2/ 54x2 N/A pdf 552.41 KB Download
Conformity PWD 53xx - 54xx N/A pdf 69.13 KB Download
TECHNICAL SUPPLEMENT N/A pdf 424.45 KB Download
Manual PWx N/A pdf 796.43 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 42.62 KB Download

Technical Drawings

PWD 5402 230V 7035

Ausschnittradien R20

Abmessungen
A
230 mm
B
425 mm
C
128 mm
D
330 mm
E
434 mm
F
191 mm
X
720 mm
Y
190 mm
Z
465 mm
A
9,06 in
B
16,73 in
C
5,04 in
D
12,99 in
E
17,09 in
F
7,52 in
X
28,35 in
Y
7,48 in
Z
18,31 in