Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PWI 6502 230V VAH"

Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.

  • Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
  • Platzsparendes Design - Spart wertvolle Stellfläche durch teilintegrierte Einbaumöglichkeiten
  • Ein-Personen-Installation - Die Click-and-Fit-Montage ermöglicht eine schnelle und mühelose Installation durch nur einen Techniker
  • Ein-Personen-Montage - Die Click-and-Fit-Montage ermöglicht eine schnelle und einfache Installation durch nur einen Techniker
  • Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
Technische Daten
Artikelnummer
12893501021
Farbe Deckel/Haube
Edelstahl
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Max. Stromaufnahme 50Hz
0,94 A
Max. Stromaufnahme 60Hz
1,2 A
Einschaltstrom 50Hz
1,16 A
Einschaltstrom 60Hz
1,56 A
IP Schutzart (intern)
55
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
54 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
0,209 W
Bemessungsleistung 60Hz
0,292 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
2 A
Zulässiger Betriebsdruck (bar)
10 bar
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 200L)
4478 W
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 400L)
5000 W
Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
35 °C
Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
1 °C
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
50 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
8 °C
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
839 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
1425 m³/h
Betriebstemperaturbereich (°C)
1-70 °C
Gewicht des Produkts (kg)
37,9 kg
GTIN (EAN)
4061131043690
ETIM-Class
EC002515
Produktabmessungen (mm)
1544 mm x 485 mm x 186 mm
Artikelnummer
12893501021
Farbe Deckel/Haube
Edelstahl
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Max. Stromaufnahme 50Hz
0,94 A
Max. Stromaufnahme 60Hz
1,2 A
Einschaltstrom 50Hz
1,16 A
Einschaltstrom 60Hz
1,56 A
IP Schutzart (intern)
55
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
54 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
0,209 W
Bemessungsleistung 60Hz
0,292 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
2 A
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, BTU, 400L)
17061 btu/h
Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
95 °F
Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
34 °F
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
122 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
46 °F
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
839 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
1425 m³/h
Betriebstemperaturbereich (°F)
34-158 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
69 lb.
GTIN (EAN)
4061131043690
ETIM-Class
EC002515
Produktabmessungen (inch)
60,8 zoll x 19,1 zoll x 7,3 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 265.31 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 265.31 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.31 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.1 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op. inst. PWx 6502 115V 230V N/A pdf 2.82 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Op. inst. PWx 6502 115V 230V N/A pdf 3.62 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWI 6502 230V VAH

PWI variants partially recessed by 100 mm after installation

Abmessungen
K
1510 mm
L
450 mm
X
485 mm
Y
1544 mm
Z1
86 mm
Z2
100 mm
K
59.45 in
L
17.72 in
X
19.09 in
Y
60.79 in
Z1
3.39 in
Z2
3.94 in