Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PWS 6302C 400V 2~ RAL"

Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.

  • Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
  • Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
  • Obere Anschlussoption - Optionale Wasseranschlüsse auf der Oberseite erhöhen die Betriebssicherheit
  • Energie- und Sicherheitsleistung - Bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Energieeffizienz in anspruchsvollen Anwendungen
  • Lackierbare Stahlabdeckung - Die langlebige Stahlabdeckung kann einfach lackiert werden, um sie an Schaltschrank oder Unternehmensfarben anzupassen
Technische Daten
Artikelnummer
12882609051
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Max. Stromaufnahme 50Hz
0,36 A
Max. Stromaufnahme 60Hz
0,35 A
Einschaltstrom 50Hz
0,56 A
Einschaltstrom 60Hz
0,75 A
IP Schutzart (intern)
55
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
54 dB(A)
Anzahl der Phasen
2
Bemessungsleistung 50Hz
0,078 W
Bemessungsleistung 60Hz
0,078 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
2 A
Zulässiger Betriebsdruck (bar)
10 bar
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 200L)
2687 W
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 400L)
3000 W
Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
35 °C
Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
1 °C
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
50 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
8 °C
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
360-440 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
400-400 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
556 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
945 m³/h
Betriebstemperaturbereich (°C)
1-70 °C
Gewicht des Produkts (kg)
37,5 kg
GTIN (EAN)
4061131043300
ETIM-Class
EC002515
Produktabmessungen (mm)
1556 mm x 485 mm x 186 mm
Artikelnummer
12882609051
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Max. Stromaufnahme 50Hz
0,36 A
Max. Stromaufnahme 60Hz
0,35 A
Einschaltstrom 50Hz
0,56 A
Einschaltstrom 60Hz
0,75 A
IP Schutzart (intern)
55
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
54 dB(A)
Anzahl der Phasen
2
Bemessungsleistung 50Hz
0,078 W
Bemessungsleistung 60Hz
0,078 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
2 A
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, BTU, 400L)
10236 btu/h
Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
95 °F
Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
34 °F
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
122 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
46 °F
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
360-440 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
400-400 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
556 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
945 m³/h
Betriebstemperaturbereich (°F)
34-158 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
82,67 lb.
GTIN (EAN)
4061131043300
ETIM-Class
EC002515
Produktabmessungen (inch)
61,26 zoll x 19,1 zoll x 7,322 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 211.24 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 211.24 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.34 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.1 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op. inst. PWx 6302C 400V 460V N/A pdf 3.34 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 6302C 400V 2~ RAL

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R10

Abmessungen
A
662 mm
B
320 mm
C
350 mm
D
280 mm
E
282 mm
F
55 mm
X
410 mm
Y
945.5 mm
Z
142 mm
A
26.06 in
B
12.6 in
C
13.78 in
D
11.02 in
E
11.1 in
F
2.17 in
X
16.14 in
Y
37.22 in
Z
5.59 in