Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PWT 6402 230V 7035"

Der Einsatz von Pfannenberg-Luft/Wasser-Wärmetauschern eignet sich besonders bei hohen Umgebungstemperaturen oder in Umgebungen, in denen die Luft besonders ölhaltig oder aggressiv ist.
Wartungsfreier Betrieb und extrem geringe Geräuschemissionen. Ideale Anwendungsbereiche überall dort, wo Maschinen oder Produktionsprozesse mit temperiertem Wasser gekühlt werden und somit bereits Wasser zur Verfügung steht.

Mit dem Luft-Wasser-Wärmetauscher PWT 6402 hat der Thermomanagement-Spezialist Pfannenberg eine kosteneffiziente Thermomanagement-Lösung für die Montage auf Schaltschränken entwickelt, die eine weitere sichere Alternative zu den bereits im Portfolio vorhandenen seitlich montierten Geräten darstellt. Der kondensatsichere PWT-Wärmetauscher mit einer Leistung von 3,8 kW ermöglicht eine effektive Kühlung bei geringen Energie- und Wartungskosten.

  • Präzise Temperaturregelung - Integrierter Thermostat und Magnetventil sorgen für eine genaue Kühlleistung
  • Zuverlässigkeit in Extremumgebungen - Sicherer Betrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 70 °C
  • Leckageschutz - Ein integrierter Leckage-sensor unterbricht automatisch die Wasserzufuhr, um ein Fluten des Schaltschranks zu verhindern
  • Kondensatsicherheit - Optimierte Luftführung und der vergrößerte Abstand zum Schaltschrankdach reduzieren das Risiko von Kondensatbildung
  • Servicezugänglichkeit - Der einfache Zugang zu Lüfter- und Ventilkomponenten erleichtert die Wartung
Technische Daten
Artikelnummer
12813401055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Max. Stromaufnahme 50Hz
0,76 A
Max. Stromaufnahme 60Hz
0,96 A
Einschaltstrom 50Hz
1,45 A
Einschaltstrom 60Hz
1,45 A
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
0,177 W
Bemessungsleistung 60Hz
0,209 W
Typ der Vorsicherung
gG
Zulässiger Betriebsdruck (bar)
10 bar
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 200L)
3403 W
Kühlleistung bei W10/A35 (50Hz, W, 400L)
3800 W
Kühlleistung bei W10/A35 (60Hz, W, 400L)
3700 W
Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
35 °C
Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
1 °C
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
50 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
1 °C
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
1135 m³/h
Betriebstemperaturbereich (°C)
1-70 °C
Gewicht des Produkts (kg)
34,5 kg
GTIN (EAN)
4061131238041
ETIM-Class
EC002515
Produktabmessungen (mm)
274 mm x 796 mm x 584 mm
Artikelnummer
12813401055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Max. Stromaufnahme 50Hz
0,76 A
Max. Stromaufnahme 60Hz
0,96 A
Einschaltstrom 50Hz
1,45 A
Einschaltstrom 60Hz
1,45 A
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
0,177 W
Bemessungsleistung 60Hz
0,209 W
Typ der Vorsicherung
gG
Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
95 °F
Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
34 °F
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
122 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
34 °F
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
1135 m³/h
Betriebstemperaturbereich (°F)
34-158 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
76 lb.
GTIN (EAN)
4061131238041
ETIM-Class
EC002515
Produktabmessungen (inch)
10,79 zoll x 31,34 zoll x 22,99 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 898.02 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 898.02 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.03 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 210.27 KB Download
Conformity PWD 53xx - 54xx N/A pdf 69.13 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op.inst. PWT 6402 230V/400V 2~ N/A pdf 3.03 MB Download

Technical Drawings

PWT 6402 230V 7035

Befestigungsbohrungen Ø 8mm und Ausschnittradien R20

Abmessungen
A
392 mm
B
692 mm
X
796 mm
Y
274 mm
Z
584 mm
A
15,43 in
B
27,24 in
X
31,34 in
Y
10,79 in
Z
22,99 in