Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PY L-MA 95-253 AC RGB 7035"

Die kombinierten Schallgeber und Xenon-Blitzleuchten der PYRA Serie verbinden leistungsstarke optische Signalisierung mit mit besonders einfacher und sicherer Montage. Licht und Ton lassen sich separat ansteuern und flexibel an die jeweilige Industrieanwendung anpassen.

  • Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
  • Vorverdrahtete Signal- und Leuchteneinheit - Schnelle Verdrahtung an nur einer Klemme
  • Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
  • Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
  • Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
Technische Daten
Artikelnummer
21556648055
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
85.5-265 V
Bemessungsspannungsbereich (DC)
120-120 V
Spannungsbereich (DC)
108-132 V
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
0,046 A
Bemessungsstromaufnahme DC
0,065 A
Spannungsart
AC/DC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
101 dB(A)
Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
-20 dB
Anzahl der Tonarten
8
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
1
Lichtstärke cd (cd)
8 cd
Haubenfarbe
Mehrfarbig
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (m)
65,56 m
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
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
0,62 kg
GTIN (EAN)
4061131240204
ETIM-Class
EC000195
Produktabmessungen (mm)
135 mm x 160 mm x 120 mm
Artikelnummer
21556648055
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
85.5-265 V
Bemessungsspannungsbereich (DC)
120-120 V
Spannungsbereich (DC)
108-132 V
Spannungsart
AC/DC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
101 dB(A)
Max. Schalldruckpegelreduzierung (dB)
-20 dB
Anzahl der Tonarten
8
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
1
Lichtstärke cd (cd)
8 cd
Haubenfarbe
Mehrfarbig
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (ft.)
215,09 ft.
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
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
1,37 lb.
GTIN (EAN)
4061131240204
ETIM-Class
EC000195
Produktabmessungen (inch)
5,32 zoll x 6,3 zoll x 4,72 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 700.32 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 700.32 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.32 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 45.83 KB Download
Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 28.75 KB Download
QUICK GUIDE PY L-M (A) N/A pdf 1.09 MB Download
MANUAL PY L-M(A) N/A pdf 2.32 MB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 6 3 5.2
Warnen 12 6 10.4
Informieren 27 13.5 23.4
Größe des akustischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Erforderlicher Schalldruckpegel Akustischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
90 dB (A) 2.2 2.9 1.4
85 dB (A) 3.8 5.2 2.5
80 dB (A) 6.8 9.2 4.4
75 dB (A) 12.1 16.3 7.8