Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "QUADRO F12-SIL 24 DC CL"

Die Leuchten der QUADRO Serie bieten leistungsstarke optische Signalisierung mit Xenon- und LED-Technologie für anspruchsvolle Industrie- und Ex-Anwendungen. Ihre robuste, kompakte Bauweise und zertifizierte Ausführung ermöglichen eine zuverlässige Alarmierung auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.

  • Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
  • Überwachung mit unabhängiger Spannungsversorgung - Höchste Sicherheit in kritischen Anwendungen
  • Potenzialfreier Kontakt - Einfache und flexible Schnittstelle zur Störmeldung für alle Steuerungen
  • Mechanisch gesicherte Blitzröhre - Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit
  • Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit - Zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen
Technische Daten
Artikelnummer
21041801601
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-24 V
Spannungsbereich (DC)
21.6-26.4 V
Spannungsart
DC
Lichtstärke cd (cd)
140 cd
Haubenfarbe
Klar
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Betriebstemperaturbereich (°C)
-30-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
95 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66/67
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat
Material der Leuchtenhaube
PC
Gewicht des Produkts (kg)
0,6 kg
GTIN (EAN)
4061131119326
ETIM-Class
EC001333
Produktabmessungen (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Artikelnummer
21041801601
Bemessungsspannungsbereich (DC)
24-24 V
Spannungsbereich (DC)
21.6-26.4 V
Spannungsart
DC
Lichtstärke cd (cd)
140 cd
Haubenfarbe
Klar
Art des optischen Signals
Blitzlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Betriebstemperaturbereich (°F)
-22-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
95 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66/67
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat
Material der Leuchtenhaube
PC
Gewicht des Produkts (lb.)
1,32 lb.
GTIN (EAN)
4061131119326
ETIM-Class
EC001333
Produktabmessungen (inch)
5,12 zoll x 5,12 zoll x 5,12 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 155.68 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 167.31 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 155.43 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.64 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 215.84 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 215.84 KB Download
Zertifikat SIL_PL DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 421.72 KB Download
Manual QUADRO F12 SIL N/A pdf 1.64 MB Download
Conformity_CE_085506633_Rev05_Feb21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 72.3 KB Download
Conformity_UKCA_085507036_Rev00_Sep21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 39.77 KB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 23.6 17.9 23.8
Warnen 47.2 35.8 47.6
Informieren 106.2 80.6 107.1