Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "QUADRO LED-RGB-3G/3D HV"

Die Leuchten der QUADRO Serie bieten leistungsstarke optische Signalisierung mit Xenon- und LED-Technologie für anspruchsvolle Industrie- und Ex-Anwendungen. Ihre robuste, kompakte Bauweise und zertifizierte Ausführung ermöglichen eine zuverlässige Alarmierung auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.

  • Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
  • Ex‑zugelassen - Geeignet für Zone 2/22 und Class  Div 
  • Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
  • Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit - Zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen
  • Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
Technische Daten
Artikelnummer
21109648009
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
104-253 V
Spannungsart
AC
Lichtstärke cd (cd)
8 cd
Haubenfarbe
Mehrfarbig
Art des optischen Signals
Dauerlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (m)
65,56 m
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Gasegruppe für Zonen
IIC
Staubgruppe für Zonen
IIIB
Ex-Zone Bereich Gas
2
Ex-Zone Bereich Staub
22
Betriebstemperaturbereich (°C)
-25-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
95 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66/67
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (kg)
0,41 kg
GTIN (EAN)
4061131129509
ETIM-Class
EC001335
Produktabmessungen (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Artikelnummer
21109648009
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
115-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
104-253 V
Spannungsart
AC
Lichtstärke cd (cd)
8 cd
Haubenfarbe
Mehrfarbig
Art des optischen Signals
Dauerlicht
Funktion Blitzlicht
Ja (1)
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Funktion Dauerlicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (ft.)
215,09 ft.
Lampenart
LED
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Gasegruppe für Zonen
IIC
Staubgruppe für Zonen
IIIB
Ex-Zone Bereich Gas
2
Ex-Zone Bereich Staub
22
Betriebstemperaturbereich (°F)
-13-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
95 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
66/67
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
IK08
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat
Material der Leuchtenhaube
PC
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (lb.)
0,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131129509
ETIM-Class
EC001335
Produktabmessungen (inch)
5,12 zoll x 5,12 zoll x 5,12 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 551.82 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 551.82 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.21 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Zertifikat EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.79 MB Download
Conform. Quadro LED-RGB-3G/3D N/A pdf 60.96 KB Download
Conformity_UKCA_085507034_Rev00_Sep21_Quadro LED-RGB-3G_3D.pdf N/A pdf 35.5 KB Download
Quick Guide Quad LED-RGB-3G/3D N/A pdf 838.45 KB Download
MANUAL Quadro LED-RGB-3G/3D N/A pdf 1.21 MB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 4.3 3.6 4.8
Warnen 8.6 7.2 9.6
Informieren 19.3 16.2 21.6