Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch
Richtlinie zur Offenlegung von Sicherheitslücken
Ein verantwortungsbewusster Ansatz für Cybersicherheit

Richtlinie zur Offenlegung von Sicherheitslücken

Die Pfannenberg-Gruppe setzt sich für die Gewährleistung der Sicherheit, Integrität und Verfügbarkeit ihrer Produkte, Dienstleistungen, Websites und Informationssysteme ein. Diese Richtlinie zur Offenlegung von Sicherheitslücken bietet Sicherheitsforschern, Kunden, Partnern und anderen Interessengruppen einen verantwortungsvollen Prozess zur Meldung vermuteter Sicherheitslücken.

Die Richtlinie gilt für:

  • Pfannenberg-Websites und Webdienstleistungen
  • Von Pfannenberg betriebene cloudbasierte Anwendungen
  • Von Pfannenberg hergestellte oder vertriebene Produkte mit digitalen Elementen
  • Von Pfannenberg entwickelte Software und Firmware
  • Öffentlich zugängliche Netzwerkdienstleistungen, die von Pfannenberg betrieben werden

Die Richtlinie gilt nicht für:

  • Physische Angriffe
  • Social Engineering
  • Denial-of-Service-Tests
  • Spam-Aktivitäten
  • Einsatz von Malware
  • Zugriff über das zur Überprüfung einer Schwachstelle erforderliche Maß hinaus
Ansprechpartner für Sicherheitsfragen

Eine Sicherheitslücke melden

Produkt-Sicherheits-Notfallteam (PSIRT)

Pfannenberg-Gruppe


E-Mail: compliance@pfannenberg.com

Formular: Melden Sie einen Sicherheitsvorfall über das Webformular


Melden Sie einen Vorfall hier

Anfragen an Forscher

Verantwortungsbewusste Offenlegung


  • Vermeiden Sie Datenschutzverletzungen
  • Vermeiden Sie Dienstunterbrechungen
  • Auswirkungen auf Kunden minimieren
  • Beenden Sie die Tests nach der Validierung einer Sicherheitslücke
  • Verzichten Sie auf eine öffentliche Bekanntgabe vor der Behebung
Safe Harbor

Safe Harbor

Pfannenberg wird keine rechtlichen Schritte gegen Forscher einleiten, die in gutem Glauben und im Einklang mit dieser Richtlinie handeln.

Prozess zum Umgang mit Sicherheitslücken


1. Bestätigung

Der Eingang gültiger Berichte wird in der Regel innerhalb von fünf Werktagen bestätigt.

2. Überprüfung

Das PSIRT bewertet die technische Validität und die Auswirkungen.

3. Risikobewertung

Schweregrad und Ausnutzbarkeit werden bewertet.

4. Behebung

Es werden Korrekturen, Updates, Abhilfemaßnahmen oder kompensierende Kontrollen entwickelt.

5. Offenlegung

Es können Sicherheitshinweise und Kundenbenachrichtigungen herausgegeben werden.

Koordinierte Offenlegung

Pfannenberg unterstützt eine verantwortungsvolle und koordinierte Offenlegung von Sicherheitslücken. Eine öffentliche Bekanntgabe sollte erst erfolgen, nachdem Abhilfemaßnahmen oder Maßnahmen zur Risikominderung verfügbar sind, sofern gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist.

Cyber-Resilience-Gesetz (CRA)

Bei Produkten mit digitalen Komponenten kann Pfannenberg Schwachstellen gemäß den geltenden Cybersicherheitsvorschriften, einschließlich des EU-Cyber-Resilience-Gesetzes, untersuchen, dokumentieren, beheben und offenlegen.

Vertraulichkeit

Alle Schwachstellenmeldungen werden vertraulich behandelt und ausschließlich zur Validierung, Behebung, Kommunikation und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verwendet.

Anerkennung

Pfannenberg würdigt den Beitrag von Sicherheitsforschern. Mit Zustimmung des Forschers können Beiträge in zukünftigen Sicherheitshinweisen oder auf speziellen Anerkennungsseiten gewürdigt werden.