PTM 150

PTM 150

PTM: 半导体空调

  • 无制冷剂,更环保
  • 体积小巧,制冷量小,应用灵活
  • 制冷迅速,快速起效
  • 可选制冷 或 除湿款式
  • 可动部件少,稳定性高
  • 无压缩机,更安静
  • 可连续工作,控湿效果好

侧装

系统防护等级

检修友好

免工具过滤垫更换

reduced refrigerant
型号PTM 150
额定电压 ±10 %24V DC
制冷量
根据 EN 14511
A35/A35150 W
运行温度+10 … +55 °C / +50 … +131 °F
系统防护等级
根据 EN 60529
IP 55如按厂家规定使用,面向机柜
描述 語言 类型 大小 下载

产品参数

  • 中文
pdf 410 KB 下载

产品开口

pdf 410 KB 下载
描述 类型 大小
订购信息PTM 150
额定电压24V DC物料号15315580601