侧装式机柜空调

<div/>

  • DTI: 半嵌入式机柜空调安装在机柜侧面或门上。获得专利的固定产品有助于让1人在3分钟时间内极速安装。
  • DTS: 机柜空调安装在机柜侧面或门上。 若机柜安装不允许半嵌入式安装或半嵌入式安装会有损机柜内冷却空气的分散,则采用该安装方式。
结果 9/9
类型 冷却性能 尺寸 (HxWxD) 额定电压 cURus EAC CE UKCA
DTS 9011H 300 W 300 x 495 x 140 mm 230 V
DTFI 9021 320 W 326/326/464 x 385 x 252 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTI 9021 320 W 329/329 x 385 x 252 mm 115 / 230 V
DTI 9031 510 W 562 x 310 x 212/212/353 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 9031 565 x 310 x 212/212/353 mm
DTI 9041 870 W 599 x 380 x 231/231/363 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 9041 604 x 380 x 231/231/363 mm
DTI 9241 1,000 W 1536 x 485 x 180 mm 230 / 400 V 2~
DTS 9241 1539 x 485 x 180 mm
DTI 9341 1.5 kW 1536 x 485 x 180 mm 230 / 400 V 2~
DTS 9341 1539 x 485 x 180 mm
DTI 9441 2.0 kW 1536 x 485 x 240 mm 400 V 3~
DTS 9441 1543 x 485 x 240 mm
DTI 9541 2.5 kW 1536 x 485 x 240 mm 230 / 400 V 3~
DTS 9541 1543 x 485 x 240 mm
可用 准备中 可选