DTI/DTS 9000 серии: для базового применения.

  • DTI: охлаждающие устройства для частично углубленной установки на дверь или стенку шкафа. 
  • DTS: охлаждающие устройства для навесной установки на стенки или двери шкафа.
  • Охлаждающие устройства в проверенном временем промышленном исполнении.
  • Серия устройств, предшествующая самой последней 6000 серии.
  • Технически простая версия с недорогим стандартным контроллером.
Результаты 9/9
Тип Мощность охлаждения Габаритные размеры (В х Ш х Г) Номинальное напряжение cURus EAC CE UKCA
DTS 9011H 300 W 300 x 495 x 140 mm 230 V
DTFI 9021 320 W 326/326/464 x 385 x 252 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTI 9021 320 W 329/329 x 385 x 252 mm 115 / 230 V
DTI 9031 510 W 562 x 310 x 212/212/353 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 9031 565 x 310 x 212/212/353 mm
DTI 9041 870 W 599 x 380 x 231/231/363 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTS 9041 604 x 380 x 231/231/363 mm
DTI 9241 1 000 W 1536 x 485 x 180 mm 230 / 400 V 2~
DTS 9241 1539 x 485 x 180 mm
DTI 9341 1,5 kW 1536 x 485 x 180 mm 230 / 400 V 2~
DTS 9341 1539 x 485 x 180 mm
DTI 9441 2,0 kW 1536 x 485 x 240 mm 400 V 3~
DTS 9441 1543 x 485 x 240 mm
DTI 9541 2,5 kW 1536 x 485 x 240 mm 230 / 400 V 3~
DTS 9541 1543 x 485 x 240 mm
доступно идет подготовка дополнительно