CCE 1,1–6,5 кВт.

  • компактные модели серий CCE 6101, CCE 6201 и CCE 6301 предлагают множество функций, обычно доступных только в более крупных моделях
  • эти компактные чиллеры являются удачным решением для охлаждения двигателей оборудования или процессов в высокоскоростных обрабатывающих центрах
  • эти компактные чиллеры являются удачным решением для охлаждения двигателей оборудования или процессов в высокоскоростных обрабатывающих центрах
  • компактные чиллеры большей мощности CCE 6401, CCE 6501 и CCE 6601 обеспечивают более высокую холодопроизводительность до 6,5 кВт, таким образом дополняя линейку продуктов серии CCE
Результаты 2/2
Тип Мощность охлаждения Габаритные размеры (В х Ш х Г) Номинальное напряжение UL 508A EAC CE UKCA
CCE 6101 1,1 kW 634 x 600 x 546 mm 230 V
CCE 6201 1,7 kW
CCE 6301 2,4 kW
CCE 6401 3,5 kW 983 x 600 x 727 mm 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~
CCE 6501 5,0 kW
CCE 6601 6,5 kW
доступно идет подготовка дополнительно