Сертифицированное качество и соответствие требованиям
На этой странице вы можете найти и скачать актуальные сертификаты и документы о соответствии компании Pfannenberg, в том числе сертификаты системы управления качеством ISO 9001 и системы экологического менеджмента ISO 14001, а также документацию, касающуюся требований CE, UL и других международных стандартов. Эти документы содержат прозрачную информацию о наших сертифицированных системах управления, соответствии продукции требованиям, а также соблюдении соответствующих требований в области качества, безопасности и охраны окружающей среды.
Часто задаваемые вопросы о сертификатах Pfannenberg
Компания Pfannenberg обладает рядом сертификатов, разрешений и знаков соответствия, относящихся как к самой компании, так и к конкретным продуктам, для международных рынков. К ним относятся ISO 9001 и ISO 14001, а также требования и разрешения, относящиеся к конкретным продуктам, такие как CE, UL, UKCA, EN 54-3, EN 54-23, MED, DNV, VdS и EAC. Сертификаты и разрешения, применимые к конкретному продукту, зависят от серии продукции, области применения и целевого рынка.
Информацию о сертификатах, разрешениях и знаках соответствия для конкретных продуктов см. на страницах продуктов Тепловые решения и Сигнальные решения.
Да. Наши предприятия Pfannenberg сертифицированы по стандарту ISO 9001 в области управления качеством и по стандарту ISO 14001 в области экологического менеджмента. Стандарт ISO 9001 обеспечивает последовательное управление качеством и постоянное совершенствование продукции и процессов, а стандарт ISO 14001 создает основу для управления и снижения воздействия на окружающую среду.
Пожалуйста, посетите наш Центр загрузки сертификатов, расположенный над этим разделом «Вопросы и ответы», чтобы найти сертификаты ISO 9001 и ISO 14001 для того предприятия Pfannenberg, которое вас интересует.
Сертификаты, разрешения и декларации, относящиеся к конкретным продуктам, можно найти на соответствующих страницах с подробной информацией о продукции Pfannenberg, если они доступны. Эти документы могут включать декларации о соответствии CE, сертификаты UL, сертификаты EN 54, типовые разрешения DNV, сертификаты MED, разрешения VdS и другую соответствующую документацию о соответствии.
Нет. Сертификаты и разрешения варьируются в зависимости от продукта, серии продуктов, области применения и целевого рынка. Хотя некоторые требования, такие как Маркировка CE, в целом распространяются на продукты, предлагаемые на европейском рынке, сертификаты, такие как UL, EN 54, DNV, MED или VdS, зависят от конкретного продукта. Информацию о применимых сертификатах и разрешениях см. на странице конкретного продукта и в его технической документации.
Да, наша продукция имеет Маркировку CE. Маркировка CE свидетельствует о соответствии применимым европейским требованиям. Соответствующую декларацию о соответствии можно найти на странице с подробной информацией о данном продукте.
Многие изделия компании Pfannenberg поставляются с сертификатом UL для рынка Северной Америки. Сертификация UL выдается для конкретных изделий, поэтому всегда необходимо проверять наличие соответствующего сертификата для каждого отдельного изделия или серии изделий. Кроме того, компания Pfannenberg является производителем продукции, соответствующей требованиям UL, и регулярно проходит аудиторские проверки.
EN 54-3 и EN 54-23 — это европейские стандарты, касающиеся систем обнаружения пожара и пожарной сигнализации. Стандарт EN 54-3 распространяется на звуковые сигнализаторы пожара, а стандарт EN 54-23 определяет требования к световым сигнализаторам. Отдельные модели сигнализаторов Pfannenberg сертифицированы в соответствии с этими стандартами для использования в системах пожарной сигнализации.
Ознакомьтесь с нашими решениями в области сигнализации.
Сертификат подтверждает, что продукт, процесс или система управления соответствуют установленным требованиям конкретного стандарта, что, как правило, проверяется независимым органом по сертификации.
Одобрение подтверждает, что продукт прошел оценку и был признан пригодным для конкретного применения, рынка или набора требований. Обычно это осуществляется государственным органом или уполномоченным законом органом.
Маркировка соответствия, такая как Маркировка CE, указывает на то, что продукт соответствует применимым законодательным или нормативным требованиям. Точное значение и процесс оценки зависят от соответствующего стандарта, нормативного акта и рынка. Маркировка соответствия не является сертификатом, а представляет собой декларацию соответствия производителя.