You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Устройства Пельтье

Компактное и точное охлаждение и нагрев без использования хладагента

Компактные и точные пельтье-модули серии PCM компании Pfannenberg, предназначенные для использования в сложных условиях эксплуатации в корпусах, обеспечивают как охлаждение, так и обогрев, имеют степень защиты IP67 и NEMA 4X, корпус из нержавеющей стали V4A и рабочий диапазон температур от −40 до +70 °C.

Нужна помощь в поиске подходящего решения?
ВАША ЗАДАЧА. НАШ ОПЫТ.

Нужна помощь в поиске подходящего решения?

Каждое применение уникально. Независимо от того, нужна ли вам консультация специалиста, индивидуальная конфигурация продукта или полностью индивидуальное решение, мы объединяем проверенный опыт и универсальный ассортимент, чтобы превратить ваши конкретные требования в оптимальное решение.

Знания и аналитика

Практические знания и новости для вашего применения

Узнайте последние новости Pfannenberg, получите отраслевую информацию, ознакомьтесь с решениями для различных применений и информацией о продукции.

Thermal RU · Signaling RU

Безопасность в промышленном охлаждении: инженерные решения без компромиссов

Безопасность промышленного охлаждения вступает в новую эру, определяемую более строгими экологическими требованиями, появлением новых хладагентов и растущими ожиданиями в отношении безопасности оборудования в реальных…

ноября 2026

Read article

Thermal RU · Chiller RU

Новые чиллеры на хладагенте R513A: эффективность и надежность

Новый важный этап: наша линейка чиллеров мощностью от 1,1 до 44 кВт теперь работает на хладагенте R513A (GWP 631) — негорючем хладагенте класса A1, что обеспечивает надежность, соответствие нормативным требованиям и…

ноября 2026

Read article

Thermal RU · Signaling RU

Компания Pfannenberg представит инновационные решения на выставке SPS 2026

Новые технологии терморегулирования, передовые решения в области безопасности и цифровые инструменты планирования позволят посетителям первыми ознакомиться с решениями Pfannenberg нового поколения.

ноября 2026

Read article