Заградительные огни.
Заградительные световые огни малой и средней интенсивности для высоких конструкций применяются как меры предотвращения столкновений. Одобрены AVV и соответствуют международным нормам ICAO.
| Тип | Габаритные размеры (В х Ш х Г) | Сила света | Максимальный диапазон приема сигнала согласно EN 54-23 в метрах (м) | Система зашиты | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
POL 10-M | 240 x Ø 114 mm | 18 cd | 98 m | IP 68 | |||
| POL 10-M-RA | ||||||||
| POL 32-M | 32 cd | 131 m |
доступно
идет подготовка
дополнительно
Допуски могут отличаться для некоторых вариантов или комбинаций продукции. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной консультации.