Lampy przeszkodowe.
Lotnicze lampy ostrzegawcze o niskiej i średniej intensywności do takich wysokich konstrukcji, jak elementy zapobiegające kolizjom. Dopuszczenia AVV i ICAO.
| Typ | Wymiary (WxSxG) | Natężenie światła | Maksymalny zasięg | Stopień ochrony | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
POL 10-M | 240 x Ø 114 mm | 18 cd | 98 m | IP 68 | |||
| POL 10-M-RA | ||||||||
| POL 32-M | 32 cd | 131 m |
dostępne
w przygotowaniu
opcjonalne