You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski
BEZPIECZNE. ZGODNE Z PRZEPISAMI. GOTOWE NA PRZYSZŁOŚĆ.
Rozporządzenie w sprawie gazów fluorowanych

BEZPIECZNE. ZGODNE Z PRZEPISAMI. GOTOWE NA PRZYSZŁOŚĆ.

Rozporządzenie UE w sprawie gazów fluorowanych (F-Gas) stanowi siłę napędową przejścia na technologie chłodnicze o mniejszym wpływie na środowisko. Jednak żadne pojedyncze czynniki chłodnicze ani technologie chłodnicze nie nadają się do wszystkich zastosowań przemysłowych. Firma Pfannenberg dokonuje oceny wymagań chłodniczych, maszyny, otoczenia oraz cyklu życia, aby zaproponować najlepsze rozwiązanie

Co się zmieni w latach 2027 i 2032?

Rozporządzenie (UE) 2024/573 stopniowo ogranicza stosowanie fluorowanych czynników chłodniczych w agregatach chłodniczych i samodzielnych urządzeniach klimatyzacyjnych.

2027
  • Współczynnik GWP ≥150 jest zasadniczo objęty ograniczeniami w przypadku odpowiednich urządzeń o mocy do 12 kW
  • Limit GWP 750 dla agregatów chłodniczych o mocy powyżej 12 kW
2032
  • Czynniki chłodnicze fluorowane są zasadniczo zabronione w odpowiednich urządzeniach o mocy do 12 kW

Wiele czynników chłodniczych o wskaźniku GWP poniżej 150, takich jak R1234yf, jest sklasyfikowanych jako A2L (lekko łatwopalne), co sprawia, że zastosowanie i koncepcja bezpieczeństwa stanowią ważną część procesu wyboru technologii.

Wymogi bezpieczeństwa pozostają istotne

Rozporządzenie w sprawie gazów fluorowanych uznaje, że wymogi bezpieczeństwa uzasadniają stosowanie czynników chłodniczych o wskaźniku GWP do 750, np. R513A.

Wsparcie w procesie przejścia na system F-Gas


Pfannenberg pomaga klientom w przejściu na zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych, oferując rozwiązania chłodnicze dostosowane do konkretnych zastosowań. Zamiast zaczynać od czynnika chłodniczego, wychodzimy od konkretnego zastosowania. Oceniamy wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zgodności z przepisami oraz cyklu życia, aby zaproponować rozwiązanie chłodnicze, które najlepiej spełnia potrzeby operacyjne, zapewniając jednocześnie równowagę między odpowiedzialnością za środowisko a długoterminową niezawodnością.

Zastosowanie -> Bezpieczeństwo -> Wybór czynnika chłodniczego -> Rozwiązanie

Najpierw zgłoszenie

Wybór odpowiedniego rozwiązania chłodzącego do danego zastosowania

Każda aplikacja ma swoje specyficzne wymagania.

Należy kompleksowo ocenić wydajność chłodzenia, stabilność temperatury, efektywność energetyczną, środowisko pracy, łatwość konserwacji oraz ryzyko związane z cyklem życia.

Obrabiarka eksploatowana na całym świecie stawia przed nami inne wyzwania niż system magazynowania energii w akumulatorach, zastosowanie laserowe czy infrastruktura krytyczna.

Dlatego firma Pfannenberg zaczyna od zastosowania, a nie od czynnika chłodniczego.
Oceniamy środowisko pracy, wymagania bezpieczeństwa oraz oczekiwania dotyczące cyklu życia, aby dobrać technologię chłodzenia najlepiej dostosowaną do danego zastosowania.

Bezpieczeństwo poza fabryką

Zapobieganie ryzyku na wszystkich etapach cyklu życia

Bezpieczeństwo wykracza daleko poza testy fabryczne.

Bezpieczeństwo maszyn zaczyna się od zapobiegania możliwym do uniknięcia zagrożeniom wszędzie tam, gdzie to możliwe. Testy fabryczne są punktem wyjścia, a nie końcem. Transport, przenoszenie, wibracje, starzenie się, konserwacja i przypadkowe uszkodzenia mogą wpływać na integralność układu chłodzenia. Dlatego rozwiązania chłodnicze należy oceniać nie tylko pod kątem wydajności i zgodności z przepisami, ale także pod kątem długoterminowego bezpieczeństwa eksploatacji.

Bierzemy pod uwagę ryzyko
resztkowe W przypadku systemów wykorzystujących niepalne czynniki chłodnicze klasy A1 wyciek stanowi przede wszystkim zagrożenie dla środowiska, wydajności oraz eksploatacji. W przypadku systemów wykorzystujących lekko palne czynniki chłodnicze klasy A2L ocena musi również uwzględniać, czy wyciek mógłby spowodować powstanie stężenia palnego, szczególnie w zamkniętych przestrzeniach obudowy lub w pobliżu potencjalnych źródeł zapłonu.

Wybór odpowiedniego czynnika chłodniczego

R513A czy R1234yf? Dwie różne ścieżki bezpieczeństwa

R513A ogranicza nieodłączne zagrożenie dzięki klasyfikacji A1 jako czynnik niepalny. R1234yf stanowi rozwiązanie o bardzo niskim współczynniku GWP, w którym można bezpiecznie zaprojektować i kontrolować umiarkowaną palność. Jeśli nie ma możliwości wystarczającej kontroli nad zastosowaniem lub cyklem życia produktu, należy w pierwszej kolejności rozważyć rozwiązanie oparte na czynniku niepalnym.

R513A – gdy bezpieczeństwo jest najważniejsze

R513A to niepalny czynnik chłodniczy klasy A1, zalecany w sytuacjach, gdy ocena zastosowania wskazuje, że rozwiązanie niepalne jest najodpowiedniejszym wyborem. Typowe zastosowania obejmują:
  • Ograniczone objętości obudowy
  • Potencjalne źródła zapłonu
  • Trudne warunki środowiskowe
  • Długi cykl życia sprzętu
  • Operacje o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa
Naszym celem nie jest osiągnięcie jak najniższego wskaźnika GWP za wszelką cenę. Chodzi nam o jak najmniejszy wpływ na środowisko, jaki można osiągnąć bez narażania wymaganego poziomu bezpieczeństwa.

R1234yf – bezpieczeństwo dzięki odpowiedniemu projektowi zastosowania

R1234yf to czynnik chłodniczy klasy A2L o bardzo niskim współczynniku GWP, który coraz częściej znajduje zastosowanie w systemach chłodniczych o zastosowaniach przemysłowych. Najlepiej nadaje się do zastosowań, w których umiarkowaną palność można bezpiecznie ocenić i kontrolować poprzez odpowiednie zaprojektowanie systemu, jego eksploatację i konserwację. Pfannenberg rozszerza swoją ofertę produktów klasy A2L, aby wspierać klientów poszukujących rozwiązań chłodniczych o bardzo niskim wskaźniku GWP, jednocześnie kładąc duży nacisk na bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i niezawodność.


Dlaczego na etykiecie R513A widnieje napis „Wyłącznie do zastosowań związanych z bezpieczeństwem”?

Dlaczego na etykiecie R513A widnieje napis „Wyłącznie do zastosowań związanych z bezpieczeństwem”?

Urządzenia chłodnicze i agregaty chłodnicze o mocy poniżej 12 kW, wykorzystujące czynnik chłodniczy R513A, będą opatrzone etykietą „Wyłącznie do zastosowań związanych z bezpieczeństwem”, zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie gazów fluorowanych. Etykieta ta nie oznacza ograniczenia dotyczącego produktu. Służy ona jedynie do wskazania zastosowań, w których użycie niepalnego czynnika chłodniczego jest uzasadnione udokumentowanymi wymogami bezpieczeństwa. W tych warunkach czynnik R513A pozostaje rozwiązaniem zgodnym z przepisami i dostępnym na rynku.

BEZPIECZNE. NIEZAWODNE. ZGODNE Z PRZEPISAMI.

Najbezpieczniejsze i zrównoważone rozwiązanie dla każdego zastosowania

Neutralność technologiczna od samego początku

Nie ma jednej technologii chłodzenia, która byłaby odpowiednia dla każdego zastosowania. Firma Pfannenberg stosuje podejście neutralne pod względem technologicznym, wybierając rozwiązanie, które najlepiej równoważy bezpieczeństwo, wydajność, zgodność z przepisami i wpływ na środowisko. W zależności od zastosowania może to obejmować:

  • Technologie chłodzenia bez użycia czynników chłodniczych
  • Niegpalne czynniki chłodnicze klasy A1
  • Czynniki chłodnicze A2L o bardzo niskim współczynniku GWP
  • Rozwiązania oparte na CO₂ 
  • Inne naturalne czynniki
    chłodnicze


Rozwiązania termiczne bez użycia czynników chłodniczych

W niektórych zastosowaniach technologie chłodzenia bez użycia czynników chłodniczych mogą stanowić najskuteczniejsze długoterminowe rozwiązanie, zapewniające bezpieczeństwo, niezawodność i uproszczoną obsługę.
Czy chcieliby Państwo wprowadzić do systemu swoje urządzenia chłodnicze lub agregaty chłodnicze w celu aktualizacji swojego portfolio?
Znajdź odpowiednie rozwiązanie

Czy chcieliby Państwo wprowadzić do systemu swoje urządzenia chłodnicze lub agregaty chłodnicze w celu aktualizacji swojego portfolio?

Znajdź odpowiednią ścieżkę dla swojej aplikacji

Przygotuj swoją strategię chłodniczą na lata 2027, 2032 i kolejne

Nie czekaj, aż ograniczenia dotyczące czynników chłodniczych staną się problemem z dostępnością produktów. Razem możemy ustalić, które zastosowania można przekształcić na R1234yf, CO₂, inne naturalne czynniki chłodnicze lub chłodzenie bezczynnikowe — oraz gdzie należy rozważyć udokumentowaną ścieżkę rozwiązań niepalnych.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie oceny ryzyka związanego z czynnikami chłodniczymi?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby ocenić Twoje zastosowanie i opracować indywidualny plan działania dotyczący produktów i czynników chłodniczych.



Porozmawiaj z ekspertem

Najczęściej zadawane pytania

Firma Pfannenberg aktywnie śledzi zmiany w przepisach dotyczących gazów F na wszystkich rynkach i dba o to, by każda rekomendacja produktu odzwierciedlała aktualny status klasyfikacji. Zapewnienie zgodności z przepisami stanowi integralną część naszego procesu – nie jest to zadanie, z którym klienci muszą radzić sobie samodzielnie. Zapewniamy przejrzystą dokumentację, wspieramy spełnianie wymogów celnych oraz z wyprzedzeniem informujemy o wszelkich zmianach regulacyjnych lub terminach, dzięki czemu Państwa urządzenia pozostają bezpieczne, niezawodne i zgodne z przepisami przez cały cykl życia.
Zaczynamy od zastosowania, a nie od czynnika chłodniczego. Nasz zespół ocenia środowisko pracy, warunki montażu, odległość od personelu oraz konsekwencje ewentualnej awarii. Dopiero po zapoznaniu się z tymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i wydajności proponujemy najbardziej odpowiednie rozwiązanie chłodnicze. Takie podejście gwarantuje, że decyzja opiera się na bezpieczeństwie, niezawodności i zgodności z przepisami – a nie wyłącznie na samych przepisach.
Firma Pfannenberg zapewnia całą niezbędną dokumentację dotyczącą zgodności z przepisami i procedur celnych, w tym szczegóły dotyczące klasyfikacji oraz materiały pomocnicze związane z przepisami. Ponieważ odprawa celna i zmieniające się terminy stanowią dla klientów istotny powód do niepokoju, zapewniamy łatwy dostęp do dokumentacji i proaktywnie informujemy o wszelkich potencjalnych skutkach. Naszym celem jest wyeliminowanie niepewności oraz zapewnienie sprawnych dostaw i zaufania do zgodności z przepisami.
Zastosowania z wykorzystaniem czynników chłodniczych klasy A2L lub A3 wymagają starannej oceny wymogów bezpieczeństwa. Firma Pfannenberg zapewnia wytyczne dotyczące wentylacji, procedur postępowania, warunków instalacji oraz kwestii związanych z oceną ryzyka, odpowiednie dla czynników chłodniczych o umiarkowanej palności (A2L) lub łatwopalnych (A3). Traktujemy te zalecenia z należytą powagą i dbamy o to, aby klienci zrozumieli konsekwencje związane z bezpieczeństwem, zanim przejdziemy do omówienia dokumentacji lub kwestii zgodności z przepisami.
Firma Pfannenberg wspiera proces oceny ryzyka, pomagając w analizie czynników mających największe znaczenie dla bezpiecznej eksploatacji — otoczenia, warunków instalacji, odległości od operatora oraz długoterminowej niezawodności. Wspólnie z Państwem analizujemy te kwestie, aby mogli Państwo podjąć świadomą decyzję dotyczącą odpowiedniego rozwiązania chłodniczego. Formalna walidacja dostosowana do konkretnego obiektu zawsze pozostaje w gestii Państwa lub wyznaczonego przez Państwa rzeczoznawcy, jednak zapewniamy wskazówki, przegląd zastosowań oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa niezbędne do przeprowadzenia pewnej i dobrze uzasadnionej dyskusji na temat oceny ryzyka.
R513A (A1) to standard, który zalecamy do większości zastosowań przemysłowych, ponieważ jest niepalny, sprawdzony i niezawodny w szerokim zakresie warunków środowiskowych. Często stanowi najbezpieczniejszy i najbardziej praktyczny punkt wyjścia. Dostępne są również opcje z grupy A2L — takie jak R1234yf lub R454C. Zarówno A1, jak i A2L stanowią dobre wybory, których dokonuje się w oparciu o potrzeby zastosowania, wymogi bezpieczeństwa oraz warunki instalacji.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych urządzenia o mocy <12 kW, wykorzystujące czynniki chłodnicze takie jak R513A, będą opatrzone etykietą „Wyłącznie do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa”. Etykieta ta odzwierciedla dalsze stosowanie niepalnych czynników chłodniczych w zastosowaniach, w których udokumentowane wymagania bezpieczeństwa uzasadniają ich wybór. Stanowi ona część ram regulacyjnych i nie oznacza ograniczenia możliwości samego urządzenia.
Ponieważ wybór najbezpieczniejszego, najbardziej niezawodnego i zgodnego z przepisami rozwiązania zależy od konkretnego środowiska pracy, wymagań bezpieczeństwa oraz potrzeb aplikacji w zakresie wydajności.