You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Serwis i wsparcie techniczne

Znajdź odpowiednie rozwiązanie. Zapewnij jego nieprzerwaną pracę przez dziesięciolecia.

Doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego rozwiązania w zakresie zarządzania temperaturą lub technologii sygnalizacyjnej, a także wsparcie przedsprzedażowe, inżynieryjne i posprzedażowe na każdym etapie cyklu życia sprzętu.

Dlaczego Pfannenberg?


Jeden zespół, dowolny producent

Serwisanci firmy Pfannenberg zapewniają wsparcie techniczne zarówno dla urządzeń do zarządzania temperaturą marki Pfannenberg, jak i dla produktów innych producentów, które są już zainstalowane w Państwa obiekcie — wystarczy jeden telefon, aby zapewnić obsługę całego parku urządzeń.

Kompleksowa obsługa całego cyklu życia

Od analizy energetycznej i termicznej na etapie przedsprzedażowym, poprzez weryfikację projektową, montaż i uruchomienie, aż po bieżącą konserwację zapobiegawczą — wsparcie jest dostępne na każdym etapie cyklu życia sprzętu.

Globalny zespół, lokalne działania

Międzynarodowa organizacja serwisowa, wspierana przez lokalnych przedstawicieli i partnerów serwisowych, zapewnia gwarantowane czasy reakcji, gwarantowaną dostępność części oraz wsparcie na miejscu, niezależnie od tego, gdzie działa Państwa sprzęt.

Usługi przedsprzedażowe i doradcze — optymalizacja rozmiarów nowych i istniejących systemów

Niezależnie od tego, czy planujesz wdrożenie nowego rozwiązania w zakresie zarządzania temperaturą lub transmisji sygnałów, czy też zajmujesz się rozwiązywaniem problemów związanych z wydajnością posiadanego już sprzętu, usługi doradcze i analityczne firmy Pfannenberg pomogą Ci wybrać właściwą drogę – zarówno w przypadku nowego zakupu, jak i w celu lepszego wykorzystania już zainstalowanego sprzętu.

Usługi posprzedażowe — zapewnienie długotrwałej sprawności sprzętu

Po zainstalowaniu sprzętu usługi posprzedażowe pomagają zapewnić długotrwałą i niezawodną pracę urządzeń do zarządzania temperaturą, obejmując zarówno produkty firmy Pfannenberg, jak i sprzęt innych producentów.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące usług

Usługi przedsprzedażowe i doradcze — doradztwo, analizy energetyczne i termiczne, montaż oraz uruchomienie — mają zastosowanie zarówno przed dokonaniem zakupu, jak i w przypadku istniejących instalacji wymagających usunięcia usterek lub optymalizacji, obejmując zarówno zarządzanie temperaturą, jak i technologię sygnalizacji. Usługi inżynieryjne służą do weryfikacji projektów niestandardowych. Usługi posprzedażowe zapewniają sprawne działanie zainstalowanego sprzętu.
Tak. Obsługa posprzedażowa nie ogranicza się wyłącznie do produktów firmy Pfannenberg — zespół serwisowy zajmuje się również konserwacją i naprawą urządzeń do zarządzania temperaturą oraz technologii sygnalizacyjnej innych producentów, które są już zainstalowane w obiekcie.
Programy proaktywnej konserwacji planowej łączą w sobie konserwację planową, konserwację predykcyjną, gwarantowany czas reakcji, gwarantowaną dostępność części oraz planowane naprawy i wymiany — dzięki czemu sprzęt osiąga pełną żywotność, a budżety pozostają przewidywalne.
Należy wypełnić formularz zgłoszenia serwisowego. Przydzielany jest numer zgłoszenia, a przedstawiciel serwisu skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia, czy usterka jest objęta gwarancją, czy też wymaga naprawy pogwarancyjnej.
Rejestracja produktu powoduje zapisanie standardowej gwarancji w systemie. Następnie należy skontaktować się z zespołem serwisowym za pośrednictwem funkcji „Zgłoś zgłoszenie serwisowe”, aby omówić opcje przedłużenia gwarancji na urządzenia do zarządzania temperaturą i chłodzenia procesowego wykraczające poza standardowy okres gwarancji.
Firma Pfannenberg oferuje szkolenia stacjonarne, internetowe, prowadzone na miejscu oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb, przeznaczone dla integratorów systemów, producentów OEM i użytkowników końcowych. Obejmują one podstawy chłodnictwa, uruchamianie instalacji oraz rozpoznawanie i usuwanie usterek.

Krok 1: Określ swoje potrzeby. Zastanów się, czy potrzebujesz porady przed zakupem, pomocy przy instalacji, naprawy, planowej konserwacji czy rejestracji produktu.

Krok 2: Wybierz odpowiednią opcję. Wybierz odpowiednią opcję: „Zgłoś zgłoszenie serwisowe”, „RMA”, „Rejestracja produktu”, „Części zamienne” lub „Zadaj pytanie”, a następnie prześlij swoje dane.

Krok 3: Skontaktuj się z naszym zespołem. Regionalny przedstawiciel serwisowy lub inżynier ds. zastosowań przeanalizuje Twoje zgłoszenie i skontaktuje się z Tobą bezpośrednio w celu potwierdzenia zakresu i terminu.

Krok 4: Zaplanuj prace. Wizyty na miejscu, testy lub prace związane z instalacją i uruchomieniem są w miarę możliwości planowane zgodnie z Twoim harmonogramem produkcji.

Krok 5: Otrzymaj dokumentację. Otrzymasz raporty, protokoły odbioru lub dokumentację konserwacji, dzięki czemu będziesz dysponować pełnym zapisem wykonanych prac.

Krok 6: Zapewnij sobie ochronę na przyszłość. Zarejestruj nowe produkty i zapisz się do programu konserwacji zapobiegawczej, aby zapewnić sobie ochronę, dostępność części i krótki czas reakcji.

Zgłoś zgłoszenie serwisowe

Zgłoś jedno zgłoszenie dotyczące naprawy, serwisu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego, audytu termicznego, konserwacji zapobiegawczej lub instalacji i uruchomienia.

Zgłoszenie serwisowe

Zgłoś RMA

Aby złożyć wniosek o zezwolenie na zwrot towaru (RMA) w celu zwrotu, wymiany lub naprawy produktu, podaj swoje dane, a przedstawiciel działu obsługi skontaktuje się z Tobą.

Zgłoś zwrot

Rejestracja produktu

Zarejestruj swój produkt marki Pfannenberg, aby nasz zespół serwisowy mógł zapisać informacje o gwarancji i danych technicznych urządzenia. (Dostępne tylko w USA)

Zarejestruj swój produkt

Części zamienne

Znajdź zamienne wkłady filtracyjne, filtry wydechowe, zestawy elektroniczne, zestawy chłodnicze oraz inne części zamienne i zużywające się do urządzeń marki Pfannenberg.

Przeglądaj części
zamienne

Masz pytanie?

Nie wiesz, jakiej usługi potrzebujesz, lub masz pytanie dotyczące wsparcia przedsprzedażowego, technicznego lub posprzedażowego? Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji na całym świecie.

Zadaj nam pytanie