Zrównoważony rozwój w perspektywie globalnej
W firmie Pfannenberg zrównoważony rozwój oznacza branie odpowiedzialności za wpływ naszej działalności – zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości. Nasze podejście opiera się na ramach ESG: środowisko, sprawy społeczne i ład korporacyjny, obejmujących odpowiedzialność środowiskową, aspekty społeczne oraz odpowiedzialne zarządzanie przedsiębiorstwem.
Stosujemy ustrukturyzowane, globalne podejście do wdrażania tych zasad w praktyce. Chociaż firma Pfannenberg nie ma obecnie obowiązku publikowania raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju, wdrożyliśmy procesy służące do systematycznej oceny, zarządzania i dokumentowania naszych działań. Nasz globalny raport dotyczący zrównoważonego rozwoju stanowi podsumowanie tych wysiłków, zapewniając przejrzystość we wszystkich regionach, jednostkach biznesowych i w całym łańcuchu wartości.
Międzyfunkcjonalny, zgrany na poziomie globalnym zespół kieruje naszymi działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju i wspiera stopniową integrację zagadnień ESG w całej naszej organizacji. Solidną podstawę stanowią ustanowione procesy zarządzania środowiskowego oraz polityki obowiązujące w całej grupie, takie jak nasz Kodeks postępowania dostawców.
W ramach ciągłego procesu oceny istotności identyfikujemy i analizujemy kwestie zrównoważonego rozwoju, które mają największe znaczenie dla naszej działalności i interesariuszy. Obecnie osiem istotnych zagadnień z zakresu środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego stanowi ramy dla naszych działań – pomagając nam w ciągłym rozwijaniu naszego podejścia i przekształcaniu ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju w wymierne działania.
Cele firmy Pfannenberg w zakresie zrównoważonego rozwoju – skupiamy się na tym, co naprawdę ważne
Nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju opierają się na ośmiu istotnych zagadnieniach z obszarów środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG). Są one identyfikowane i regularnie weryfikowane w ramach ciągłego, zorientowanego globalnie procesu oceny istotności, który uwzględnia nasz wpływ na ludzi i środowisko, a także ryzyka i szanse związane ze zrównoważonym rozwojem dla naszej działalności.
Wraz ze zmianami warunków i oczekiwań na świecie zmieniają się również nasze priorytety. W naszej ocenie nieustannie uwzględniamy takie zjawiska, jak transformacja klimatyczna, gospodarka o obiegu zamkniętym, odpowiedzialność w łańcuchu wartości, regulacje dotyczące produktów i substancji chemicznych oraz odporność łańcucha dostaw.
Takie podejście gwarantuje, że nasze osiem istotnych zagadnień pozostaje aktualnych, możliwych do realizacji i ściśle powiązanych z naszą działalnością – stanowiąc podstawę do wyznaczania celów, mierzenia postępów i promowania zrównoważonego rozwoju w całej firmie Pfannenberg.
Jak przekształcić zaangażowanie w wyniki
Odpowiedzialność za środowisko w firmie Pfannenberg
Odpowiedzialność za środowisko stanowi integralną część globalnej strategii zrównoważonego rozwoju firmy Pfannenberg. Koncentrujemy się na czterech kluczowych obszarach: działania na rzecz klimatu, odpady i opakowania, czynniki chłodnicze i rozporządzenie w sprawie gazów fluorowanych oraz transformacja zakładów produkcyjnych.
W ramach naszej globalnej działalności i łańcucha wartości dążymy do ograniczenia emisji z scope 1, 2 i 3 poprzez poprawę efektywności energetycznej, zwiększanie udziału energii odnawialnej, przejście na czynniki chłodnicze o niższym współczynniku GWP oraz optymalizację materiałów, produktów i procesów.
Dla naszych klientów oznacza to energooszczędne produkty, większą przejrzystość w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz rozwiązania dostosowane do zmieniających się wymagań środowiskowych. Dzięki udostępnianiu danych dotyczących śladu węglowego produktów (PCF) oraz danych dotyczących cyklu życia pomagamy również klientom w podejmowaniu świadomych decyzji i wspieramy ich własne cele w zakresie dekarbonizacji.
Przekształcanie odpowiedzialności za środowisko w konkretne działania
- Do 2027 roku zamierzamy wyeliminować opakowania nienadające się do recyklingu.
- Do 2030 roku planujemy zwiększyć udział produktów, koncepcji i rozwiązań opartych na gospodarce o obiegu zamkniętym.
- Naszym celem jest zmniejszenie energochłonności o 30% do 2030 r. w porównaniu z rokiem bazowym 2024.
- Naszym celem jest zwiększenie udziału energii odnawialnej do 100% do 2035 r.
Odpowiedzialność społeczna: ludzie na pierwszym miejscu
W firmie Pfannenberg odpowiedzialność społeczna oznacza tworzenie bezpiecznych, zdrowych i sprawiedliwych warunków pracy. Nasze podejście koncentruje się na dwóch kluczowych obszarach: bezpieczeństwie i higienie pracy oraz warunkach pracy i prawach człowieka.
W ramach naszej globalnej działalności wzmacniamy bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz dbamy o dobre samopoczucie pracowników poprzez działania zapobiegawcze, oceny ryzyka, szkolenia i inicjatywy zdrowotne. Jednocześnie promujemy szacunek, integrację, równe szanse oraz uznane na arenie międzynarodowej prawa człowieka i prawa pracownicze w całej naszej działalności i łańcuchu dostaw.
Inwestując w naszych pracowników i przyszłe talenty, dążymy do stworzenia miejsca pracy, w którym każdy może wnieść swój wkład, rozwijać się i osiągać sukcesy.
Tworzenie bezpiecznego, sprawiedliwego i sprzyjającego integracji miejsca pracy
Naszym celem jest całkowite wyeliminowanie wypadków przy pracy poprzez ciągłe obniżanie wskaźników wypadkowości.
Do 2028 roku zamierzamy wdrożyć procedury należytej staranności w zakresie praw człowieka u 100% naszych kluczowych dostawców.
Odpowiedzialne zarządzanie na rzecz zrównoważonego biznesu
Odpowiedzialne zarządzanie stanowi podstawę zaufania, odporności i zrównoważonego rozwoju w firmie Pfannenber. Nasze podejście koncentruje się na dwóch kluczowych obszarach: odpowiedzialnym łańcuchu dostaw oraz etyce i przepisach, a kierujemy się przy tym jasno określonymi obowiązkami i wysokimi standardami etycznymi.
Wdrażamy odpowiedzialne praktyki biznesowe i zarządzanie ryzykiem w naszych globalnych działaniach i łańcuchu wartości. Pomaga nam to wzmacniać niezawodne relacje z dostawcami, chronić ludzi i środowisko oraz skutecznie reagować na zmieniające się wymogi regulacyjne.
Dzięki przejrzystym procesom, jasnym standardom i ciągłemu doskonaleniu tworzymy solidne podstawy dla długoterminowych partnerstw, dostępu do globalnych rynków oraz odpowiedzialnych decyzji biznesowych.
Tworzenie odpornego i odpowiedzialnego łańcucha wartości
- Naszym celem jest utrzymanie zerowej liczby istotnych naruszeń zasad zgodności w każdym roku.
- Do 2027 roku zamierzamy przeszkolić 100% naszych pracowników w zakresie Kodeksu postępowania.
Dołącz do nas w tej podróży
Jesteśmy dumni z postępów przedstawionych w naszym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju i zdajemy sobie sprawę, że nasza droga jest jeszcze daleka od końca.
Dziękujemy naszym pracownikom na całym świecie za ich zaangażowanie, dzięki któremu ten postęp jest możliwy. Z determinacją i dążeniem do ciągłego doskonalenia będziemy podążać tą drogą i zapraszamy naszych klientów oraz partnerów do przyłączenia się do nas w tej podróży ku zrównoważonemu rozwojowi.