Nasze zobowiązania w praktyce
Jakość, zgodność z przepisami, ochrona środowiska i bezpieczeństwo stanowią wzajemnie powiązane elementy działalności firmy Pfannenberg.
Od opracowywania niezawodnych produktów przemysłowych i utrzymywania systemów zarządzania jakością oraz ochroną środowiska po promowanie uczciwej konkurencji, odpowiedzialnej utylizacji produktów i cyberbezpieczeństwa – nasze zasady tworzą wspólne ramy odpowiedzialnego podejmowania decyzji.
Wspierają one również zasadę leżącą u podstaw naszej działalności:
Protecting People, Machines and the Environment.
Nasze zasady jakości i odpowiedzialnego prowadzenia działalności
Polityka firmy Pfannenberg opiera się na czterech podstawowych obszarach: klienci, produkty, długoterminowa stabilność przedsiębiorstwa oraz środowisko naturalne.
Jako specjaliści w dziedzinie elektrotechniki przemysłowej dążymy do dostarczania klientom rozwiązań łączących niezawodność, jakość techniczną, bezpieczeństwo i korzyści ekonomiczne. Dlatego też rozwój produktów i ich ciągłe ulepszanie są ściśle powiązane z wymaganiami klientów.
W dążeniu do zwiększenia wielkości sprzedaży nie idziemy na kompromisy w kwestii jakości. Naszym celem jest natomiast ugruntowanie pozycji firmy Pfannenberg jako niezawodnego i kompetentnego partnera na długi okres.
Długoterminowa stabilność firmy to kolejna kluczowa zasada. Trwała rentowność i płynność finansowa zapewniają niezależność niezbędną do kształtowania przyszłości firmy i wspierania jej stabilnego rozwoju. Pfannenberg
Zarządzanie jakością
Jakość jest integralną częścią naszych produktów, procesów i usług. Pfannenberg stosuje systemy zarządzania jakością zaprojektowane w celu zapewnienia stałej jakości produktów i usług oraz ciągłego doskonalenia organizacyjnego.
Oddziały firmy Pfannenberg posiadają certyfikaty, w tym ISO 9001, które wspierają ustrukturyzowane zarządzanie jakością i ciągłe doskonalenie.
Odpowiedzialność środowiskowa i zgodność produktów z wymaganiami
W firmie Pfannenberg odpowiedzialność za środowisko łączy w sobie zarządzanie środowiskowe, efektywne wykorzystanie zasobów oraz zgodność produktów z przepisami. Kwestie środowiskowe są uwzględniane na etapie opracowywania produktów i w ramach działalności operacyjnej, a wspierają je nasze systemy zarządzania środowiskowego oraz procesy ciągłego doskonalenia.
Monitorujemy odpowiednie przepisy dotyczące produktów i ochrony środowiska, w tym REACH, RoHS i WEEE, aby wspierać odpowiedzialne wykorzystanie materiałów i substancji w całym cyklu życia produktu.
Nasze szersze cele środowiskowe, inicjatywy i postępy stanowią część globalnych ram zrównoważonego rozwoju firmy Pfannenberg.
Recykling, utylizacja i odzysk produktów
Recykling i oszczędzanie zasobów wymagają współpracy na wszystkich etapach łańcucha wartości. Klienci odgrywają zatem ważną rolę w ponownym wykorzystaniu, recyklingu i odzysku produktów firmy Pfannenberg po zakończeniu ich okresu użytkowania.
Firma Pfannenberg opracowała międzynarodową koncepcję recyklingu, utylizacji i odzysku, która zawiera informacje na temat środków i wymagań, jakie należy uwzględnić podczas demontażu, recyklingu, utylizacji lub zwrotu zużytych produktów.
W stosownych przypadkach zdemontowane elementy powinny zostać poddane recyklingowi. Koncepcja ta określa również, że stare urządzenia mogą zostać profesjonalnie zutylizowane przez firmę Pfannenberg na terenie krajów UE, z zastrzeżeniem obowiązujących warunków opisanych w niniejszym dokumencie.
Wszystko zaczyna się od naszego działania
Odpowiedzialne prowadzenie działalności kształtują codzienne decyzje i relacje. Nasze podstawowe wartości stanowią wspólną podstawę naszej współpracy oraz budowania trwałych relacji w całej firmie Pfannenberg.
Odpowiedzialne prowadzenie biznesu opiera się na zaufaniu, a zaufanie zdobywa się poprzez dotrzymywanie zobowiązań, otwartą komunikację i branie odpowiedzialności za własne działania. Właśnie w ten sposób chcemy działać w Pfannenberg i budować trwałe relacje z naszymi klientami, partnerami i współpracownikami.
Etyka biznesu, zgodność z przepisami i uczciwa konkurencja
Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych oraz zasad etyki biznesowej ma fundamentalne znaczenie dla podejścia firmy Pfannenberg do ładu korporacyjnego.
Firma Pfannenberg wprowadziła środki zapewniające zgodność z przepisami, obejmujące takie zagadnienia jak uczciwa konkurencja, przeciwdziałanie korupcji, ochrona danych oraz przepisy dotyczące ochrony środowiska i produktów. Polityka zgodności z przepisami dotyczącymi konkurencji oraz wytyczne dotyczące prawa konkurencji mają zastosowanie we wszystkich spółkach należących do Pfannenberg i zapewniają pracownikom wskazówki dotyczące kontaktów z konkurentami i innymi uczestnikami rynku.
Firma Pfannenberg sprzeciwia się przekupstwu i korupcji oraz stosuje wewnętrzne mechanizmy kontroli, w tym procedury zatwierdzania i mechanizmy podwójnej kontroli, aby zapobiegać praktykom antykonkurencyjnym. Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi wymogami w zakresie ochrony danych.
Uczciwa i otwarta konkurencja
Pfannenberg wspiera wolną, uczciwą i otwartą konkurencję i nie toleruje naruszeń prawa konkurencji. Od pracowników oczekuje się unikania porozumień antykonkurencyjnych oraz niewłaściwej wymiany informacji wrażliwych z punktu widzenia handlu z konkurentami. Wytyczne dotyczące prawa konkurencji zawierają praktyczne wskazówki dotyczące właściwego postępowania oraz radzenia sobie w potencjalnie wrażliwych sytuacjach.
Społeczna odpowiedzialność biznesu i kodeks postępowania
Grupa Pfannenberg Holding oraz jej spółki powiązane działają zgodnie z zasadami Kodeksu postępowania ZVEI w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.
Kodeks ten stanowi ramy odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem i obejmuje takie obszary, jak przestrzeganie obowiązujących przepisów, uczciwość i ład korporacyjny, uczciwa konkurencja, przeciwdziałanie korupcji, prawa człowieka, warunki pracy, ochrona środowiska, komunikacja oraz odpowiedzialne relacje z interesariuszami i partnerami biznesowymi.
Zasady te wzmacniają nasze podejście do odpowiedzialnego prowadzenia działalności i stanowią wytyczne dotyczące uwzględniania skutków gospodarczych, społecznych i środowiskowych w procesie podejmowania decyzji korporacyjnych.
Cyberbezpieczeństwo i odpowiedzialne ujawnianie podatności
W miarę jak produkty i usługi przemysłowe stają się coraz bardziej połączone, cyberbezpieczeństwo stanowi istotny element odpowiedzialnego zarządzania produktami i działalnością biznesową.
Portal ds. cyberbezpieczeństwa firmy Pfannenberg zapewnia scentralizowany dostęp do informacji dotyczących bezpieczeństwa produktów, procedur ujawniania luk w zabezpieczeniach oraz zgłaszania incydentów związanych z bezpieczeństwem.
Polityka ujawniania luk w zabezpieczeniach obejmuje strony internetowe i usługi internetowe firmy Pfannenberg, aplikacje w chmurze, produkty zawierające elementy cyfrowe, oprogramowanie i oprogramowanie układowe opracowane przez firmę Pfannenberg oraz publicznie dostępne usługi sieciowe. Określa ona skoordynowany proces zgłaszania, oceny i eliminowania podejrzewanych luk w zabezpieczeniach.
Zgłoszenia są oceniane przez zespół ds. reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem produktów (PSIRT) firmy Pfannenberg, co obejmuje weryfikację, ocenę ryzyka oraz, w razie potrzeby, działania naprawcze i skoordynowane ujawnianie informacji. Firma Pfannenberg odwołuje się również do obowiązujących wymogów dotyczących cyberbezpieczeństwa, w tym do unijnej ustawy o cyberodporności (CRA) w odniesieniu do produktów zawierających elementy cyfrowe.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące zasad i zgodności z przepisami
Ramy korporacyjne firmy Pfannenberg obejmują zarządzanie jakością i środowiskiem, odpowiedzialne prowadzenie działalności, uczciwą konkurencję, zgodność z przepisami, regulacje dotyczące środowiska i produktów, cyberbezpieczeństwo oraz odpowiedzialny recykling i utylizację. Szczegółowe polityki i wytyczne określają dodatkowe wymagania dotyczące poszczególnych zagadnień.
Polityka firmy Pfannenberg w zakresie zgodności z przepisami o konkurencji oraz wytyczne dotyczące prawa konkurencji określają zasady swobodnej, uczciwej i otwartej konkurencji. Zawierają one zasady postępowania dla pracowników w kontaktach z konkurentami, w zakresie postępowania z informacjami wrażliwymi pod względem handlowym oraz reagowania na sytuacje potencjalnie naruszające zasady konkurencji.
Firma Pfannenberg stosuje w odpowiednich zakładach systemy zarządzania środowiskowego posiadające certyfikat ISO 14001, aby systematycznie zarządzać oddziaływaniem na środowisko i wspierać ciągłe doskonalenie. Kwestie środowiskowe są również uwzględniane na etapie opracowywania produktów, produkcji oraz gospodarowania produktami po zakończeniu ich cyklu życia.
Firma Pfannenberg przedstawia koncepcję recyklingu, utylizacji i odzysku, w której opisano działania i wymagania dotyczące demontażu, recyklingu, utylizacji oraz odzysku zużytych produktów. Klienci odgrywają ważną rolę w umożliwianiu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku surowców po zakończeniu okresu użytkowania produktu.
Potencjalne luki w zabezpieczeniach można zgłaszać za pośrednictwem procedury zgłaszania problemów związanych z cyberbezpieczeństwem firmy Pfannenberg. Polityka ujawniania luk w zabezpieczeniach określa zakres, wymagania dotyczące odpowiedzialnego ujawniania oraz procedurę firmy Pfannenberg dotyczącą weryfikacji, oceny i usuwania zgłoszonych luk w zabezpieczeniach.