You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski
Nasze certyfikaty, normy i atesty
Naszym celem jest zapewnienie najwyższego poziomu jakości i niezawodności

Nasze certyfikaty, normy i atesty

Jakość, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za środowisko oraz zgodność z przepisami mają fundamentalne znaczenie dla produktów i procesów firmy Pfannenberg. W związku z tym nasze systemy zarządzania, zakłady produkcyjne i produkty podlegają certyfikacji, testom oraz regularnym audytom zewnętrznym.

Posiada certyfikat ISO 9001 od 1997 roku
ISO 14001 od 2004 roku
UL, ATEX, VdS, GOST-R, GL produkty certyfikowane
Znajdź i pobierz aktualne certyfikaty oraz dokumenty potwierdzające zgodność z przepisami

Certyfikowana jakość i zgodność z normami

Na tej stronie można znaleźć i pobrać aktualne certyfikaty oraz dokumenty potwierdzające zgodność firmy Pfannenberg, w tym certyfikaty zarządzania jakością ISO 9001 i zarządzania środowiskowego ISO 14001, a także dokumentację dotyczącą oznaczenia CE, certyfikatu UL oraz innych międzynarodowych wymagań. Dokumenty te zawierają przejrzyste informacje na temat naszych certyfikowanych systemów zarządzania, zgodności produktów oraz przestrzegania odpowiednich wymagań dotyczących jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Filter files

17 file(s)
UL Client Test Data Program (CTDP) - Pfannenberg Manufacturing LLC

UL Client Test Data Program (CTDP) - Pfannenberg Manufacturing LLC

  • EN
Download

Najczęściej zadawane pytania dotyczące certyfikatów firmy Pfannenberg

Firma Pfannenberg posiada szereg certyfikatów, atestów i oznaczeń zgodności dotyczących zarówno samej firmy, jak i poszczególnych produktów, przeznaczonych na rynki międzynarodowe. Należą do nich normy ISO 9001 i ISO 14001, a także wymagania i certyfikaty dotyczące poszczególnych produktów, takie jak CE, UL, UKCA, EN 54-3, EN 54-23, MED, DNV, VdS i EAC. Certyfikaty i atesty mające zastosowanie do konkretnego produktu zależą od serii produktu, zastosowania i rynku docelowego.

Informacje dotyczące certyfikatów, zatwierdzeń i oznaczeń zgodności poszczególnych produktów można znaleźć na stronach poświęconych rozwiązaniom termicznym i sygnalizacyjnym.

Tak. Nasze zakłady Pfannenberg posiadają certyfikaty zgodności z normą ISO 9001 w zakresie zarządzania jakością oraz normą ISO 14001 w zakresie zarządzania środowiskowego. Norma ISO 9001 wspiera spójne zarządzanie jakością oraz ciągłe doskonalenie produktów i procesów, natomiast norma ISO 14001 zapewnia ramy dla zarządzania i ograniczania oddziaływania na środowisko.

Prosimy sprawdzić nasze Centrum pobierania certyfikatów znajdujące się powyżej tej sekcji pytań i odpowiedzi, aby znaleźć certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 dla zakładu firmy Pfannenberg, który Państwa interesuje.

Certyfikaty, atesty i deklaracje dotyczące poszczególnych produktów można znaleźć na odpowiednich stronach szczegółowych produktów firmy Pfannenberg, o ile są one dostępne. Dokumenty te mogą obejmować deklaracje zgodności CE, certyfikaty UL, certyfikaty EN 54, atesty typu DNV, certyfikaty MED, atesty VdS oraz inną odpowiednią dokumentację dotyczącą zgodności.

Rozwiązania termiczne

Rozwiązania sygnalizacyjne

Nie. Certyfikaty i atesty różnią się w zależności od produktu, serii produktów, zastosowania i rynku docelowego. Chociaż niektóre wymagania, takie jak oznakowanie CE, mają ogólne zastosowanie do produktów oferowanych na rynku europejskim, certyfikaty takie jak UL, EN 54, DNV, MED czy VdS są specyficzne dla poszczególnych produktów. Informacje na temat obowiązujących certyfikatów i atestów można znaleźć na stronie danego produktu oraz w jego dokumentacji technicznej.

Rozwiązania termiczne

Rozwiązania sygnalizacyjne

Tak, nasze produkty posiadają oznaczenie CE. Oznaczenie CE świadczy o zgodności z obowiązującymi wymogami europejskimi. Odpowiednią deklarację zgodności można znaleźć na stronie szczegółów danego produktu.

Rozwiązania termiczne

Rozwiązania sygnalizacyjne

Wiele produktów firmy Pfannenberg jest dostępnych z certyfikatem UL przeznaczonym na rynek północnoamerykański. Certyfikat UL dotyczy konkretnego produktu, dlatego zawsze należy sprawdzić, czy dany produkt lub seria produktów posiada odpowiedni certyfikat. Firma Pfannenberg jest również regularnie kontrolowanym producentem produktów zgodnych z normami UL.

Rozwiązania termiczne

Rozwiązania sygnalizacyjne

Normy EN 54-3 i EN 54-23 to europejskie normy dotyczące systemów wykrywania pożaru i systemów sygnalizacji pożarowej. Norma EN 54-3 dotyczy sygnalizatorów akustycznych, natomiast norma EN 54-23 określa wymagania dotyczące optycznych urządzeń alarmowych. Wybrane sygnalizatory firmy Pfannenberg posiadają certyfikaty zgodności z tymi normami, co pozwala na ich stosowanie w systemach sygnalizacji pożarowej.

Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami sygnalizacyjnymi.

Certyfikat potwierdza, że produkt, proces lub system zarządzania spełnia określone wymagania konkretnej normy, co zazwyczaj weryfikuje niezależna jednostka certyfikująca.

Zatwierdzenie potwierdza, że produkt został oceniony i dopuszczony do konkretnego zastosowania, rynku lub zestawu wymagań. Zazwyczaj dokonuje tego agencja rządowa lub organ uprawniony na mocy prawa.

Oznaczenie zgodności, takie jak oznaczenie CE, wskazuje, że produkt spełnia obowiązujące wymogi prawne lub regulacyjne. Dokładne znaczenie i proces oceny zależą od odpowiedniej normy, rozporządzenia i rynku. Oznaczenie zgodności nie jest certyfikatem, lecz deklaracją zgodności wydaną przez producenta.