You are currently viewing content for: Rosja · polski

Dane dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego

Dane dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego W zakresie bezpieczeństwa maszyn.

Uzyskaj dostęp do danych dotyczących bezpieczeństwa sygnalizatorów firmy Pfannenberg, w tym do biblioteki SISTEMA oraz wartości charakterystycznych w formacie VDMA 66413. Wykorzystaj te zasoby do oceny funkcji bezpieczeństwa, ograniczenia ręcznego wprowadzania danych oraz wsparcia projektowania systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem zgodnych z normami.


Odpowiednie dane dotyczące bezpieczeństwa dla Twojego procesu projektowego

Bezpieczeństwo funkcjonalne wymaga wiarygodnych danych o produktach oraz sprawnego dostępu do odpowiednich informacji inżynieryjnych. Firma Pfannenberg udostępnia informacje dotyczące bezpieczeństwa produktów oraz znormalizowane formaty danych, aby wspierać inżynierów, konstruktorów maszyn i ekspertów ds. bezpieczeństwa w całym procesie projektowania i oceny. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu, gotowych do użycia danych SISTEMA, czy też znormalizowanych wartości charakterystycznych zgodnie z normą VDMA 66413, tutaj znajdziesz odpowiednie materiały.

2 file(s)

Ocena bezpieczeństwa za pomocą systemu SISTEMA

Zintegruj gotowe dane dotyczące bezpieczeństwa dla sygnalizatorów firmy Pfannenberg bezpośrednio z projektami w systemie SISTEMA.
Należy korzystać z gotowych podsystemów firmy Pfannenberg zamiast ręcznie wprowadzać poszczególne wartości parametrów związanych z bezpieczeństwem.
Należy wykorzystać oprogramowanie SISTEMA do oceny elementów układów sterowania mających wpływ na bezpieczeństwo oraz do określenia osiągniętego poziomu wydajności zgodnie z normą EN ISO 13849-1.

Standaryzowane dane dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z normą VDMA 66413

Wymiana wartości parametrów związanych z bezpieczeństwem między producentami a oprogramowaniem inżynierskim przy użyciu znormalizowanego, niezależnego od dostawcy formatu danych.
Zaimportuj dane dotyczące bezpieczeństwa firmy Pfannenberg do kompatybilnych narzędzi do obliczeń w zakresie Bezpieczeństwa funkcjonalnego, które obsługują format VDMA 66413.
Ogranicz ręczne przenoszenie danych i potencjalne błędy wprowadzania, zachowując jednocześnie spójną bazę danych do obliczeń bezpieczeństwa i dokumentacji.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące danych dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego

Firma Pfannenberg udostępnia dane dotyczące bezpieczeństwa dla wybranych sygnalizatorów, w tym bibliotekę SISTEMA oraz wartości charakterystyczne związane z bezpieczeństwem w formacie VDMA 66413.
Biblioteka Pfannenberg SISTEMA zawiera dane dotyczące bezpieczeństwa dla sygnalizatorów z klasyfikacją PL. Sygnalizatory te są udostępniane jako wstępnie zdefiniowane podsystemy, które można włączać do projektów SISTEMA w celu wsparcia projektowania i oceny kompletnych funkcji bezpieczeństwa.
Norma VDMA 66413 określa znormalizowany, niezależny od dostawcy format wymiany danych elektronicznych dotyczących wartości charakterystycznych związanych z bezpieczeństwem. Umożliwia ona producentom udostępnianie danych dotyczących urządzeń w celu ich bezpośredniego importu do kompatybilnych narzędzi do obliczeń w zakresie Bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Biblioteka SISTEMA udostępnia gotowe dane dotyczące sygnalizatorów firmy Pfannenberg z klasyfikacją PL do wykorzystania w systemie SISTEMA. VDMA 66413 to znormalizowany, niezależny od oprogramowania format wymiany danych, który można importować do różnych kompatybilnych narzędzi do obliczeń w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Standaryzowane dane dotyczące bezpieczeństwa ograniczają konieczność ręcznego wprowadzania danych i ułatwiają przenoszenie wartości charakterystycznych urządzeń do oprogramowania inżynierskiego. Pomaga to ograniczyć potencjalne błędy wprowadzania danych oraz zapewnić spójność obliczeń i dokumentacji.
Tak. Dane Pfannenberg SISTEMA można zintegrować z projektami SISTEMA. Dane zgodne z normą VDMA 66413 można zaimportować do kompatybilnego oprogramowania do Bezpieczeństwa funkcjonalnego, które obsługuje ten znormalizowany format.