Feux de signalisation d'obstacle.
Feux de faible et moyenne intensités pour avertir les avions de la présence d'une structure élevée afin de prévenir les collisions avec celle-ci. Homologués AVV et ICAO.
| Type | Dimensions (H x l x P) | Intensité lumineuse | Plage maximale de réception de signaux | Indice de protection | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
POL 10-M | 240 x Ø 114 mm | 18 cd | 98 m | IP 68 | |||
| POL 10-M-RA | ||||||||
| POL 32-M | 32 cd | 131 m |
disponible
en préparation
en option