Quels changements en 2027 et 2032 ?
Le règlement (UE) n° 2024/573 impose des restrictions progressives concernant les fluides frigorigènes fluorés utilisés dans les centrales de refroidissement et les équipements de climatisation autonomes.
- Les réfrigérants dont le PRG est ≥ 150 sont généralement soumis à des restrictions pour les équipements concernés d'une puissance maximale de 12 kW
- Limite de 750 pour le PRG des centrales de refroidissement de plus de 12 kW
- Les réfrigérants fluorés sont généralement interdits pour les équipements concernés d'une puissance maximale de 12 kW
De nombreux réfrigérants dont le PRG est inférieur à 150, tels que le R1234yf, sont classés A2L (légèrement inflammables), ce qui fait de l’application et du Concept de sécurité un élément important du processus de sélection technologique.
Les exigences de sécurité restent d'actualité
Le règlement sur les gaz fluorés reconnaît que les exigences de sécurité justifient l’utilisation de réfrigérants dont le PRG peut atteindre 750, par exemple le R513A.
Vous accompagner dans votre transition vers les gaz F
Pfannenberg aide ses clients à mener à bien la transition vers la réglementation sur les gaz fluorés grâce à des solutions de refroidissement adaptées à chaque application.
Plutôt que de partir du réfrigérant, nous partons de l’application. Nous évaluons les exigences en matière de sécurité, de conformité et de cycle de vie afin de recommander la solution de refroidissement qui répond le mieux aux besoins d’utilisation, tout en conciliant responsabilité environnementale et fiabilité à long terme.
Application -> Sécurité -> Choix du réfrigérant -> Solution
Choisir la solution de refroidissement adaptée à votre application
Chaque application présente des exigences spécifiques.
Les performances de refroidissement, la stabilité de la température, le rendement énergétique, l'environnement d'exploitation, la facilité d'entretien et les risques liés au cycle de vie doivent être évalués conjointement.
Une machine-outil utilisée à l’échelle mondiale est confrontée à des défis différents de ceux d’un système de stockage d’énergie par batterie, d’une application laser ou d’une infrastructure critique.
C’est pourquoi Pfannenberg part de l’application, et non du réfrigérant.
Nous évaluons l’environnement d’exploitation, les exigences de sécurité et les attentes en matière de cycle de vie afin d’identifier la technologie de refroidissement la mieux adaptée à votre application.
Prévenir les risques tout au long du cycle de vie
La sécurité va bien au-delà des essais en usine.
La sécurité des machines commence par la prévention des risques évitables dans la mesure du possible. Les essais en usine constituent un point de départ, et non une fin en soi. Le transport, le déplacement, les vibrations, le vieillissement, la maintenance et les dommages accidentels peuvent tous avoir un impact sur l’intégrité d’un système de refroidissement.
C’est pourquoi les solutions de refroidissement doivent être évaluées non seulement en termes de performances et de conformité réglementaire, mais aussi au regard de la sécurité opérationnelle à long terme.
Nous prenons en compte les risques
résiduels Pour les systèmes utilisant des réfrigérants A1 ininflammables, une fuite présente principalement des risques liés à l’environnement, aux performances et à la maintenance.
Pour les systèmes utilisant des réfrigérants A2L légèrement inflammables, l’évaluation doit également déterminer si une fuite pourrait créer une concentration inflammable, en particulier dans des espaces clos ou à proximité de sources d’inflammation potentielles.
R513A ou R1234yf ? Deux voies différentes en matière de sécurité
Le R513A réduit un risque inhérent grâce à sa classification A1 « ininflammable ». Le R1234yf offre une solution à très faible PRG où une inflammabilité modérée peut être conçue et maîtrisée en toute sécurité. Si l'application ou le cycle de vie ne peuvent pas être suffisamment maîtrisés, privilégiez d'abord une solution ininflammable.
R513A – Quand la sécurité passe avant tout
Le R513A est un réfrigérant ininflammable de classe A1 recommandé lorsque l’évaluation de l’application identifie une solution ininflammable comme le choix le plus approprié. Applications typiques :- Volumes d'enceintes restreints
- Sources d’inflammation potentielles
- Environnements difficiles
- Cycles de vie longs des équipements
- Utilisations critiques pour la sécurité
R1234yf – La sécurité grâce au design des applications
Le R1234yf est un réfrigérant de classe A2L présentant un PRG ultra-faible ; il est de plus en plus utilisé dans les applications de refroidissement industriel. Il est particulièrement adapté aux applications où son inflammabilité modérée peut être évaluée et gérée en toute sécurité grâce à un Design, une utilisation et une maintenance appropriées du système. Pfannenberg élargit sa gamme de produits A2L afin d’accompagner les clients à la recherche de solutions de refroidissement à très faible PRG, tout en mettant fortement l’accent sur la sécurité, la conformité et la fiabilité.
Pourquoi le R513A porte-t-il la mention « Réservé aux applications liées à la sécurité » ?
Les climatiseurs et les centrales de refroidissement d'une puissance inférieure à 12 kW utilisant le R513A porteront la mention « Réservé aux applications liées à la sécurité », conformément aux exigences du règlement sur les gaz fluorés. Cette mention n’indique pas une limitation du produit. Elle identifie simplement les applications dans lesquelles l’utilisation d’un réfrigérant ininflammable est justifiée par des exigences de sécurité documentées. Dans ces conditions, le R513A reste une solution conforme et disponible.
La solution durable la plus sûre pour chaque application
Une conception neutre sur le plan technologique
Il n’existe pas de technologie de refroidissement unique adaptée à toutes les applications. Pfannenberg adopte une approche neutre sur le plan technologique, en sélectionnant la solution qui offre le meilleur équilibre entre Sécurité, puissances, conformité réglementaire et impact environnemental. Selon l’application, cela peut inclure :
- Des technologies de refroidissement sans réfrigérant
- Des réfrigérants A1 ininflammables
- Des réfrigérants A2L à très faible PRG
- Des solutions au CO₂
- D'autres réfrigérants
naturels
Gamme conforme à la réglementation sur les gaz fluorés
Climatiseurs
Centrales de refroidissement
Solutions thermiques sans réfrigérant
Souhaitez-vous recenser vos climatiseurs ou vos centrales de refroidissement afin de mettre à jour votre portefeuille ?
Trouvez la solution adaptée à votre application
Préparez votre stratégie de refroidissement pour 2027, 2032 et au-delà
N’attendez pas qu’une restriction sur les réfrigérants se traduise par un problème de disponibilité des produits. Ensemble, nous pouvons déterminer quelles applications peuvent passer au R1234yf, au CO₂, à d’autres réfrigérants naturels ou à un système de refroidissement sans réfrigérant — et dans quels cas une solution non inflammable documentée doit être envisagée.
Besoin d’aide pour évaluer les risques liés aux réfrigérants ?
Contactez nos experts pour analyser votre application et élaborer votre feuille de route personnalisée en matière de produits et de réfrigérants.Parlez à un expert